(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌンク マイクロウェルプレート PP

ヌンク マイクロウェルプレート PP【120個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,300円 ~ 58,200円  特別価格 
税込価格
60,830円 ~ 64,020円  特別価格 

【特長】・オートメーション対応。無毒性・ホワイトのプレートは発光アプリケーショ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
型式
滅菌方法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
267245
-
ナチュラル
120個

1パック

120個入り

55,300円

49,770

( 54,747円 )

-

  • 注文停止中
267334
γ線滅菌済
ナチュラル
120個

1パック

120個入り

58,200円

52,380

( 57,618円 )

-

  • 注文停止中
267342
-
ブラック
120個

1パック

120個入り

55,300円

49,770

( 54,747円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートメーション対応。無毒性
・ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています
・ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌンク マイクロウェルプレート PP

ヌンク マイクロウェルプレート PP

    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

    ヌンク 96ウェルプレート №156545 180入

      イムノプレート

      イムノプレート

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 55,300円 82,300円 28,465円
        通常出荷日 19日目   19日目   1日目~  
        商品タイプ マイクロプレート - -
        容量(ml) 400(1ウェル当り)/500(1ウェル当り最大) - -
        ウェル数 96 - -
        ウェル形状 U底 - -
        材質 PP - -

        ヌンク マイクロウェルプレート PPのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト