(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,557円 1,358円
税込単価
1,713円 1,494円

【特長】・物流現場で活躍。・適合ベルト幅(mm):25・使用荷重:100kgf

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 詳細タイプ:
    使用荷重:100kgf
  • ベルト長さ 固定側(mm):
    4.5
  • ベルト長さ 調整側(mm):
    4.5
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「12」となります。

型番

074KTCN25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

074KTCN25

1個

12個

1,557円

1,358

( 1,494円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流現場で活躍。
・適合ベルト幅(mm):25
・使用荷重:100kgf

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「12」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプの型番074KTCN25のページです。
型番074KTCN25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプ

    コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

    コンドーパワーラッシング(R)ラチェットバックル

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

        ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

        ラッシングベルト(カムバックル式) ループ

          コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

          コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm

            ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製

            ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製

              バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm

              バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm

                蛍光ラッシングベルト

                蛍光ラッシングベルト

                  ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製

                  ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製

                    インカ ラッシングシステム ILS-R50I

                    インカ ラッシングシステム ILS-R50I

                      ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック

                      ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック

                        インカ ラッシングシステム ILS-R25

                        インカ ラッシングシステム ILS-R25

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック

                          ラッシングベルト (ラチェットバックル式) ナローフック

                            メーカー コンドーテック コンドーテック オーエッチ工業 allsafe(アンクラジャパン) コンドーテック キトー コンドーテック スリーエッチ オーエッチ工業 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン) 大洋製器工業 allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 1,557円 1,925円 1,787円 2,900円 5,824円 2,080円 8,954円 2,860円 3,222円 10,274円 5,972円 3,412円 5,314円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目~   1日目   9日目   1日目   10日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ 荷締機 ベルト荷締機用パーツ 荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 -
                            適合ベルト幅(mm) 25 25 25 - - - - 25 - 50 35 25 -
                            詳細タイプ 使用荷重:100kgf 使用荷重:400kgf - - - - - - - - - - -
                            ベルト長さ 固定側(mm) 4.5 4.5 - - - - 1 - - - - - -
                            ベルト長さ 調整側(mm) 4.5 4.5 - - - - - - - - - - -

                            コンドーパワーラッシング(R)カムバックルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました