(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kスリング(ロープスリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kスリング(ロープスリング)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,948円 ~ 34,496円
税込価格
23,043円 ~ 37,946円

軽量、強靭、安心のKスリング。【特長】・繊維スリングならではの軽さで作業性抜群...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • スリング幅(mm):
    100
  • 注意:
    一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。
  • 破断荷重t以上(t):
    19
  • 基本使用荷重・t以下(t):
    3.15
  • チョーク吊りt以下(t):
    2.52
  • バスケット吊りt以下・2点吊り(t):
    6.3
  • バスケット吊りt以下・4点吊り(t):
    12.6
  • 2点吊りt以下・60°(t):
    5.35
  • 2点吊りt以下・90°(t):
    4.41
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~4」の範囲となります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

Kスリングの詳細

Kスリング 商品イメージ

 

Kスリング 商品イメージ

 

Kスリングの仕様および使用荷重表

製品仕様

100mmベルト幅
型番長さ
(m)
054ZK100033
054ZK100044
054ZK100055
054ZK100066
 

使用荷重表

JIS表示スリング幅
(W)mm
基本使用荷重
t以下
チョーク吊り
t以下
バスケット吊り
t以下
2点吊り
t以下
破断荷重
t以上
2点吊り4点吊り
IIIE-1001003.152.256.312.65.354.4119.0
  • ※ 長さは折長(円周×1/2)表示となっていますのでご注意ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1個

1個

20,948( 23,043円 )

5日目

4
1個

1個

25,584( 28,142円 )

5日目

5
1個

1個

30,143( 33,157円 )

5日目

6
1個

1個

34,496( 37,946円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量、強靭、安心のKスリング。
【特長】
・繊維スリングならではの軽さで作業性抜群。
・商品にキズをつけずに運搬、移動が可能。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~4」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kスリング(ロープスリング)

Kスリング(ロープスリング)

    Kスリング 054ZKシリーズ

    Kスリング 054ZKシリーズ

      メガパワースリング両端アイ型

      メガパワースリング両端アイ型

        パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

        パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

          サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

          サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

            ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

            ビニール被覆ワイヤロープ(1巻)

              ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

              ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

                トゲなし玉掛スリング

                トゲなし玉掛スリング

                  ラッシングワイヤ

                  ラッシングワイヤ

                    メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                    通常価格 20,948円 3,152円 85,461円 4,025円 1,797円 39,734円 16,147円 3,211円 57,976円
                    通常出荷日 5日目   5日目   10日目   10日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目  
                    商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                    スリング幅(mm) 100 - - - - - - - -
                    注意 一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。 一般荷役作業用のため、特別な条件のもとではコンドーパワースリングをご使用ください。 - - - - - - -
                    破断荷重t以上(t) 19 - - - - - - - -
                    基本使用荷重・t以下(t) 3.15 - - - - - - - -

                    Kスリング(ロープスリング)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました