(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングバスケット 054KO21

スリングバスケット 054KO21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,609円
税込単価
77,670円

土木現場で活躍するスリングバスケット。【特長】・材質(吊り手):ナイロンベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • シート厚さ(mm):
    1.2
  • ベルト幅(mm):
    50×2300
  • 使用荷重:
    使用荷重:1500kgf
  • 材質:
    吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

054KO21 解除

Loading...

スリングバスケットの詳細

スリングバスケット 使用イメージ(1)

スリングバスケット 使用イメージ(1)

スリングバスケット 使用イメージ(2)

スリングバスケット 使用イメージ(2)

製品仕様

スリングバスケット 寸法図

スリングバスケット 寸法図

型番呼び
(A)×(B)mm
ベルト寸法
(幅)×(L)mm
シート厚さ
(mm)
使用荷重
(kgf)
054KO212,100×2,10050×2,3001.21,500
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプロープスリングシート厚さ(mm)1.2
ベルト幅(mm)50×2300使用荷重使用荷重:1500kgf
材質吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054KO21

1個

1個

70,609( 77,670円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

土木現場で活躍するスリングバスケット。
【特長】
・材質(吊り手):ナイロンベルト。
・材質(シート):ポリプロピレン。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリングバスケット 054KO21の型番054KO21のページです。
型番054KO21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングバスケット 054KO21

スリングバスケット 054KO21

    ポリエスターモッコ

    ポリエスターモッコ

      KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

      KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

        KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

        KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

          スリムロック PAT.P

          スリムロック PAT.P

            ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

            ワイヤグリッパー めねじ取り付けタイプ

              キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

              キトークリップ 適用ワイヤ径 16~20mm

                シートダンプ

                シートダンプ

                  ワイヤくせとり機足踏み型

                  ワイヤくせとり機足踏み型

                    PLスリングPAT.P

                    PLスリングPAT.P

                      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

                      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

                        八点吊り布モッコ

                        八点吊り布モッコ

                          スリングセット(ワイヤタイプ)  4本吊

                          スリングセット(ワイヤタイプ) 4本吊

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック SYORIN(小林鉄工所) コンドーテック アーム産業 コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 70,609円 657円 119円 46円 2,889円 2,543円 10,755円 121,639円 96,161円 2,054円 19,310円 44,300円 26,897円
                            通常出荷日 5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   1日目   9日目   7日目   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング
                            シート厚さ(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            ベルト幅(mm) 50×2300 - - - - - - - - - - - -
                            使用荷重 使用荷重:1500kgf - - - - - 使用荷重:29.4kN 、使用荷重:3.0tf - - - - - -
                            材質 吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            スリングバスケット 054KO21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト