(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングバスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリングバスケット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,323円 ~ 73,988円
税込価格
69,655円 ~ 81,387円

土木現場で活躍するスリングバスケット【特長】・材質(吊り手):ナイロンベルト・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • シート厚さ(mm):
    1.2
  • 使用荷重:
    使用荷重:1500kgf
  • 材質:
    吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スリングバスケットの詳細

スリングバスケット 使用イメージ(1)

スリングバスケット 使用イメージ(1)

スリングバスケット 使用イメージ(2)

スリングバスケット 使用イメージ(2)

製品仕様

スリングバスケット 寸法図

スリングバスケット 寸法図

型番呼び
(A)×(B)mm
ベルト寸法
(幅)×(L)mm
シート厚さ
(mm)
使用荷重
(kgf)
054KO151,500×1,50050×1,6001.21,500
054KO181,800×1,80050×1,8001.21,500
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50×1600
1個

1個

73,988( 81,387円 )

5日目

50×1800
1個

1個

63,323( 69,655円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土木現場で活躍するスリングバスケット
【特長】
・材質(吊り手):ナイロンベルト
・材質(シート):ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングバスケット

スリングバスケット

    スリングバスケット 054KO21

    スリングバスケット 054KO21

      ポリエスターモッコ

      ポリエスターモッコ

        スリングセット(ワイヤタイプ)  4本吊

        スリングセット(ワイヤタイプ) 4本吊

          JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

          JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

            JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

              JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                  ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

                  ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                      サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                      サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                        ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                        ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径10mm

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 ニッサチェイン 大洋製器工業 スリーエッチ 中村工業 大洋製器工業
                            通常価格 63,323円 70,609円 657円 26,897円 809円 2,162円 895円 3,311円 259円 706円 1,797円 1,818円 985円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   1日目~   4日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング - ロープスリング
                            シート厚さ(mm) 1.2 1.2 - - - - - - - - - - -
                            使用荷重 使用荷重:1500kgf 使用荷重:1500kgf - - - - - - - - - - -
                            材質 吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン 吊り手:ナイロンベルト、シート:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - - - -

                            スリングバスケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました