(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シートダンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:054GKSD630
シートダンプ シートダンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,182円
税込単価
168,500円

【特長】・高強度ながら軽量(10m2約5kg) 。・商品タイプ:ロープスリング

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

054GKSD630 解除

Loading...

 
カタログを表示

054GKSD630 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054GKSD630

1個

1個

153,182( 168,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ながら軽量(10m2約5kg) 。
・商品タイプ:ロープスリング

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートダンプの型番054GKSD630のページです。
型番054GKSD630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シートダンプ

シートダンプ

    スリングバスケット 054KO21

    スリングバスケット 054KO21

      スリングバスケット

      スリングバスケット

        ポリエスターモッコ

        ポリエスターモッコ

          KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

          KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

            KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

            KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

              ディスプレイレール

              ディスプレイレール

                ワイヤくせとり機足踏み型

                ワイヤくせとり機足踏み型

                  ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

                  ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ

                    ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

                    ニッサチェイン レール連結用 ジョイントピン 2個入り

                      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ

                      ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) 圧着・圧着確認タイプ

                        スリムロック PAT.P

                        スリムロック PAT.P

                          八点吊り布モッコ

                          八点吊り布モッコ

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック ニッサチェイン SYORIN(小林鉄工所) アーム産業 ニッサチェイン アーム産業 コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 121,639円 70,609円 63,323円 657円 119円 46円 2,011円 96,161円 19,310円 167円 36,055円 2,889円 44,300円
                            通常出荷日 7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング その他 - その他 ロープスリング ロープスリング
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - 1個 1個

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            054GKSD530
                            054GKSD624
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            124,208円

                            ( 136,629円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -

                            121,639円

                            ( 133,803円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました