(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄板吊り用フック

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄板吊り用フック (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,368円 62,325円
税込単価
91,705円 68,558円

物流現場で活躍する吊り具。サイズ(mm): 本体径:28mm、全高:250

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • 質量(g):
    3.4k
  • 注意:
    使用荷重は2個1組の場合です。
  • サイズ(mm):
    本体径:28mm、全高:250
  • 内容量:
    1個

型番

06307S5 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプフック基本使用荷重(t)0.5
質量(g)3.4k注意使用荷重は2個1組の場合です。
サイズ(mm)本体径:28mm、全高:250内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06307S5

1個

1個

83,368円

62,325

( 68,558円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

物流現場で活躍する吊り具。
サイズ(mm): 本体径:28mm、全高:250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄板吊り用フックの型番06307S5のページです。
型番06307S5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄板吊り用フック

鉄板吊り用フック

    鍛造環付フック 塗装

    鍛造環付フック 塗装

      鍛造環付フック 生地

      鍛造環付フック 生地

        荷締機用フック

        荷締機用フック

          バケットフックAWH型

          バケットフックAWH型

            鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

            鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用

              鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

              鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用

                フォークリフト用吊フック

                フォークリフト用吊フック

                  鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

                  鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

                    J型覆工板吊り用フック

                    J型覆工板吊り用フック

                      マスターリンク 035A2シリーズ

                      マスターリンク 035A2シリーズ

                        アイフック(ラッチなし)

                        アイフック(ラッチなし)

                          スーパーロックフック 073SP SLH-N

                          スーパーロックフック 073SP SLH-N

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スーパーツール コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック
                            通常価格 83,368円 2,053円 10,460円 389円 17,445円 660円 660円 29,282円 2,027円 6,900円 1,510円 472円 23,712円
                            通常出荷日 10日目   8日目~   6日目   6日目   10日目   9日目   9日目   1日目   8日目~   4日目   6日目~   1日目~   10日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック - フック その他 フック フック
                            基本使用荷重(t) 0.5 - - - - - - - - 1 - - -
                            質量(g) 3.4k - - - - - - - - 0.75k - - -
                            注意 使用荷重は2個1組の場合です。 - - - - - - - - 必ず4点吊りで使用してください。 画像は呼び17になります。 - -
                            サイズ(mm) 本体径:28mm、全高:250 - - - - - - - - - - - -

                            鉄板吊り用フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト