(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
169,806円 ~ 526,705円
税込価格
186,787円 ~ 579,376円

海/水中作業に適したワイヤロープ用ベアリングスイベル。【特長】・シーアンカー用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ベアリングスイベル
  • 特長:
    KAB型 防水・アイプレート式、海・水中作業に適しています。シーアンカー用、浮標船舶の牽引等に使用します。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ワイヤロープ用ベアリングスイベルの詳細

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

製品仕様

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

型番L
(mm)
L1
(mm)
φD
(mm)
φM
(mm)
A
(mm)
使用荷重重量(kg)
kNtf
081A7KAB110404298108505298.010.020
081A7KAB1154723421176266147.015.028
081A7KAB1255854151377981245.0 25.048
081A7KAB15070450416798110 490.0 50.089
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法L(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
404
20k
298
φD:108mm、φM:50mm、φd:52
1個

1個

169,806( 186,787円 )

5日目

472
28k
342
φD:117mm、φM:62mm、φd:66
1個

1個

220,062( 242,068円 )

5日目

585
48k
415
φD:137mm、φM:79mm、φd:81
1個

1個

313,864( 345,250円 )

5日目

704
89k
504
φD:167mm、φM:98mm、φd:110
1個

1個

526,705( 579,376円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

海/水中作業に適したワイヤロープ用ベアリングスイベル。
【特長】
・シーアンカー用、浮標船舶の牽引等に使用するベアリングスイベル。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KBS101~081A7KBS110

      ワイヤロープ用ベアリングスイベル

      ワイヤロープ用ベアリングスイベル

        Aシンブル(ステンレス製)

        Aシンブル(ステンレス製)

          ステンレス製Aシンブル

          ステンレス製Aシンブル

            ステンレスアイフック

            ステンレスアイフック

              Aシンブル(ソリッドタイプ)

              Aシンブル(ソリッドタイプ)

                カラビナハーケン(ステンレス製)

                カラビナハーケン(ステンレス製)

                  ステンレス製カラビナハーケン

                  ステンレス製カラビナハーケン

                    カラビナ(O型・レスキュー)

                    カラビナ(O型・レスキュー)

                      Vフック用バネ金具

                      Vフック用バネ金具

                        ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

                        ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

                          スイベルフック バネ付

                          スイベルフック バネ付

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 水本機械製作所 大洋製器工業
                            通常価格 169,806円 28,952円 163,720円 3,180円 1,066円 5,327円 561円 3,514円 1,635円 5,949円 531円 773円 13,114円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   3日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - フック - フック フック フック その他 その他 -
                            詳細タイプ ベアリングスイベル ベアリングスイベル ベアリングスイベル - - - - - - - - - -
                            特長 KAB型 防水・アイプレート式、海・水中作業に適しています。シーアンカー用、浮標船舶の牽引等に使用します。 KBS 型 シャックル連結用(長オーフ仕様)、一般土木建築・シーアンカー等の漁労用。KBF型 本体KBSタイプ、セット品:KBS型+規格シャックル+鍛造環付フック KED型 防水・アースドリル用、特殊用途の重機用です。防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。ピンの締め付けには四角ハンドル(市販品)を使用してください。 - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - 1個 1個 1個 - - -

                            ワイヤロープ用ベアリングスイベル 081A7KAB110~081A7KAB150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました