(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイボルト(Mねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイボルト(Mねじ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
205円 ~ 71,235円
税込価格
226円 ~ 78,359円

螺旋のネジ山がかみ合い結合を行う締結部品、アイボルト(Mねじ)。【特長】・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 表面処理:
    鉄(生地)
  • 材質:
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最低発注単位数は、「1~1000」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:鉄
  • 表面処理:鉄(生地)

規格表

型番ねじの呼び
(d)
abcDthH
(参考)
10701AM06(6)26165.813.561427
10701AM08832.6206.31651733.3
10701AM1010412582072141.5
10701AM12125030102592651
10701AM1616603512.530113060
10701AM202072401635133571
10701AM22(22)8044194016.54384
10701AM242490502045184590
10701AM30301106025602255110
10701AM36361337031.5702665131.5
10701AM42421518035.5803075150.5
10701AM48481709040903585170
10701AM64642101105011042105210
10701AM80802661406313050130263
型番leg
(最小)
r1
(最小)
da
(最大)
r2
(約)
k
(約)
使用荷重
垂直吊りまたは
2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10701AM061424.50.87.1210.588(60)0.016
10701AM08153619.241.20.785(80)0.03
10701AM101847.71.211.241.51.47(150)0.06
10701AM122259.41.414.2622.16(220)0.12
10701AM16275131.618.2624.41(450)0.22
10701AM2030616.4222.482.56.18(630)0.39
10701AM2235718.52.324.4102.57.74(790)0.56
10701AM2438819.62.526.41239.32(950)0.80
10701AM3045825333.4153.514.7(1,500)1.56
10701AM36551030.3339.418422.6(2.300)2.90
10701AM42651235.63.545.6204.533.3(3,400)4.40
10701AM48701241452.622544.1(4,500)6.10
10701AM64901455.757125688.3(9,000)11.50
10701AM801051471587356147(15,000)26.25

※寸法はJIS B 1168-1994による
※(  )は参考値です。

外形図

アイボルト(Mねじ) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

注)45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが下図のように同一平面内にある場合に適用する。

アイボルト(Mねじ) 関連画像

垂直づり

アイボルト(Mねじ) 関連画像2

45度づり

商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(6)
13.5
0.588
16
1個

100個

300( 330円 )

7日目

8
16
0.785
30
1個

100個

205( 226円 )

7日目

10
20
1.47
60
1個

100個

206( 227円 )

7日目

12
25
2.16
120
1個

250個

273( 300円 )

7日目

16
30
4.41
220
1個

150個

419( 461円 )

7日目

20
35
6.18
390
1個

80個

657( 723円 )

7日目

(22)
40
7.74
560
1個

60個

1,098( 1,208円 )

7日目

24
45
9.32
800
1個

20個

1,279( 1,407円 )

7日目

30
60
14.7
1560
1個

10個

2,449( 2,694円 )

7日目

36
70
22.6
2900
1個

5個

4,698( 5,168円 )

7日目

42
80
33.3
4400
1個

1個

7,667( 8,434円 )

7日目

48
90
44.1
6100
1個

1個

13,908( 15,299円 )

7日目

64
110
88.3
11500
1個

1個

27,450( 30,195円 )

7日目

80
140
147
26250
1個

1個

71,235( 78,359円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

螺旋のネジ山がかみ合い結合を行う締結部品、アイボルト(Mねじ)。
【特長】
・材質:鉄
・表面処理:鉄
・Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。

(i)ご注意

  • 45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最低発注単位数は、「1~1000」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイボルト(Mねじ)

アイボルト(Mねじ)

    アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

    アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

      アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

      アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW

        アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

        アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48

          アイボルト(スチール製)

          アイボルト(スチール製)

            アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

            アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

              アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

              アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

                アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

                アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

                  ステンレスアイボルト(Wねじ)

                  ステンレスアイボルト(Wねじ)

                    アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)

                    アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)

                      アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                      アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM

                        アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                        アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

                          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

                          アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック タケネ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 205円 205円 226円 226円 494円 870円 110円 461円 605円 270円 350円 350円 349円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ アイボルト - - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - その他 その他 その他
                            表面処理 鉄(生地) 鉄(生地) 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) - - - - - - 鉄(ユニクロ) 鉄(ユニクロ) 鉄(生地)
                            材質 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) - - - - - - 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304) 鉄、ステンレス
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - 1個 1個 - 1個 1個 1個

                            アイボルト(Mねじ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            吊り具
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                            セール価格でしたので不足分購入しました。
                            使用にあたっては、全く問題ないです。
                            安価に購入できるタイミングは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安価
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/24
                            安価なため
                            非常に重宝します
                            重い入れ子など
                            ツル際に非常に
                            助かりますね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊り下げ作業時の部品
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            吊り下げ作業時の部品に取付て使用しています。
                            安価で選びやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました