(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1150108
ステンレスAシンブル ステンレスAシンブル

ステンレスAシンブル 1150108

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
885円 794円
税込単価
974円 873円

ステンレス製のAシンブル。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。

Loading...

1150108 の仕様・寸法情報

商品情報

Aシンブルの詳細

Aシンブル 商品イメージ

Aシンブル 商品イメージ

製品仕様

Aシンブル 寸法図

Aシンブル 寸法図

型番呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LBD
1150106636271620
1150108848362240
1150109951402550

型番リスト

型番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1150108

36
22
48
1個

50個

885円

794

( 873円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のAシンブル。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。

Loading...

1150108で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスAシンブルの型番1150108のページです。
型番1150108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスAシンブル

ステンレスAシンブル

    ステンレス製Aシンブル

    ステンレス製Aシンブル

      ステンレスキツネコース(ロープコース)

      ステンレスキツネコース(ロープコース)

        キツネコース(ロープコース)

        キツネコース(ロープコース)

          キツネコース(ロープコース・ステンレス)

          キツネコース(ロープコース・ステンレス)

            Aシンブル(ソリッドタイプ)

            Aシンブル(ソリッドタイプ)

              ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

              ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

                ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

                ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

                  アイナット(ステンレス製)(SUS316)

                  アイナット(ステンレス製)(SUS316)

                    アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                    アイナット(溶融亜鉛メッキ)

                      Cカン

                      Cカン

                        ステンレスCカン

                        ステンレスCカン

                          アイナット (スチール製)

                          アイナット (スチール製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 水本機械製作所 エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック トラスコ中山
                            通常価格 740円 1,066円 1,361円 717円 561円 561円 797円 773円 550円 130円 428円 5,305円 507円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目  
                            種類 シンブル シンブル シンブル シンブル シンブル シンブル - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - - -

                            ステンレスAシンブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1150106
                            1150109
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            740円

                            ( 814円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            271636-

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            402551-

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました