(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全レバー付き鍛造環付フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115A702
安全レバー付き鍛造環付フック アンゼンレバーツキタンゾウカンツキフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,614円
税込単価
18,275円

ステンレス製の鍛造環付フック安全レバー付き。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

型番

115A702 解除

Loading...

鍛造環付フック安全レバー付きの詳細

鍛造環付フック安全レバー付き 商品イメージ

鍛造環付フック安全レバー付き 商品イメージ

製品仕様

鍛造環付フック安全レバー付き 寸法図

鍛造環付フック安全レバー付き 寸法図

型番呼び寸法(㎜)重量
(㎏)
ABCDEFGH
115A7011t132522431103328270.73
115A7022t163426.549131.53929371.25
115A7033.2t204132.5541564432422.1
商品情報を表示

115A702 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115A702

16
34
26.5
49
131.5
39
29
37
1.25k
1個

1個

16,614( 18,275円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の鍛造環付フック安全レバー付き。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全レバー付き鍛造環付フックの型番115A702のページです。
型番115A702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全レバー付き鍛造環付フック

安全レバー付き鍛造環付フック

    鍛造環付フック安全レバー無し

    鍛造環付フック安全レバー無し

      ステンレススプリングフック

      ステンレススプリングフック

        キツネコース(ロープコース)

        キツネコース(ロープコース)

          ステンレスキツネコース(ロープコース)

          ステンレスキツネコース(ロープコース)

            キツネコース(ロープコース・ステンレス)

            キツネコース(ロープコース・ステンレス)

              ワイヤクリップ(ステンレス製)

              ワイヤクリップ(ステンレス製)

                カラビナ 11515HDB

                カラビナ 11515HDB

                  ステンレスカラビナハーケン

                  ステンレスカラビナハーケン

                    スプリングフック 115Z910

                    スプリングフック 115Z910

                      ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                      ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                        ステンレス製リングキャッチ

                        ステンレス製リングキャッチ

                          鍛造環付フック(安全レバー無し)

                          鍛造環付フック(安全レバー無し)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 12,212円 15,776円 665円 717円 1,361円 561円 533円 7,048円 4,461円 2,837円 2,704円 797円 8,928円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ フック フック フック - - - - フック フック フック - - フック
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - 1個 1個 1個 - - 1個

                            安全レバー付き鍛造環付フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            115A701
                            115A703
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法E
                            (mm)
                            寸法F
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            12,212円

                            ( 13,433円 )
                            1個 -

                            7日目

                            132522431103325270.73k-

                            27,214円

                            ( 29,935円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            204132.5541564434.5412.1k-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました