(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルSC(片シャックルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイベルSC(片シャックルタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,222円 ~ 25,337円
税込価格
2,444円 ~ 27,871円

ねじれ防止用部材のスイベルSC(片シャックルタイプ)【特長】・中心が回転するこ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スイベルSC(片シャックルタイプ)の詳細

スイベルSC(片シャックルタイプ) 商品イメージ

スイベルSC(片シャックルタイプ) 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

スイベルSC(片シャックルタイプ) 寸法図

スイベルSC(片シャックルタイプ) 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
kN(tf)
d1d2LL1L2B1B2
11601SC066666615111512601.3(0.13)
11601SC0888893221621161502.1(0.21)
11601SC10101010118272224202903.0(0.3)
11601SC13131013152252830266204.1(0.42)
11601SC16161316184353638311,0807.8(0.8)
11601SC19191619190453845381,6509.8(1.0)
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.13tf
1.3
15
12
6
6
66
15
11
1個

1個

2,222( 2,444円 )

5日目

0.21tf
2.1
21
16
8
8
93
22
16
1個

1個

3,348( 3,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3tf
3.0
24
20
10
10
118
27
22
1個

1個

5,378( 5,916円 )

5日目

0.42tf
4.1
30
26
10
13
152
25
28
1個

1個

8,217( 9,039円 )

5日目

0.8tf
7.8
38
31
13
16
184
35
36
1個

1個

14,720( 16,192円 )

5日目

1.0tf
9.8
45
38
16
19
190
45
38
1個

1個

25,337( 27,871円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじれ防止用部材のスイベルSC(片シャックルタイプ)
【特長】
・中心が回転することで、チェーンやワイヤのねじれを防止。
【用途】
・チェーンやロープ、金具等の連結部材として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルSC(片シャックルタイプ)

スイベルSC(片シャックルタイプ)

    ブロックスイベル(両カン)

    ブロックスイベル(両カン)

      スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

      スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

        ステンレススイベル(両カン)

        ステンレススイベル(両カン)

          スイベル(両カン・ステンレス製)

          スイベル(両カン・ステンレス製)

            ステンレス シングルシャックル

            ステンレス シングルシャックル

              SBMシャックル(ステンレス製)

              SBMシャックル(ステンレス製)

                コンテナパックシャックル

                コンテナパックシャックル

                  沈シャックル(共ピン)ユニクロ

                  沈シャックル(共ピン)ユニクロ

                    規格シャックル(BBシャックル)

                    規格シャックル(BBシャックル)

                      鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                      鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                        ステンレス SLUシャックル

                        ステンレス SLUシャックル

                          強力長シャックルねじ込み式

                          強力長シャックルねじ込み式

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック オーエッチ工業 水本機械製作所 コンドーテック
                            通常価格 2,222円 1,027円 2,928円 37,261円 4,973円 1,533円 2,006円 1,023円 619円 1,699円 462円 3,104円 4,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   10日目   5日目   1日目   1日目   7日目   5日目~   5日目~   1日目~   1日目   5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 1個 1個 - - 1個

                            スイベルSC(片シャックルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました