(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル 112BB40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KONDO規格シャックル 112BB40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,626円
税込単価
122,789円

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • ねじの呼び:
    M48
  • 使用荷重:
    10.0tf
  • ピン径(φmm):
    48
  • 使用荷重(kN):
    98
  • 質量(kg):
    14.2
  • 寸法B(mm):
    60
  • 寸法B1(mm):
    118
  • 寸法D(mm):
    100
  • 寸法d(mm):
    47
  • 寸法d1(mm):
    49
  • 寸法L(mm):
    212
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

112BB40 解除

Loading...

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
B1
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kN tf
112BB404048M4860100494721211814.298.010.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112BB40

1個

1個

111,626( 122,789円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル 112BB40の型番112BB40のページです。
型番112BB40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル 112BB40

KONDO規格シャックル 112BB40

    KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

    KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

      KONDO規格シャックル 112BC

      KONDO規格シャックル 112BC

        KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

        KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

          KONDO規格シャックル 112BC40

          KONDO規格シャックル 112BC40

            KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

            KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

              KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

              KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

                KONDO規格シャックル M36~M45

                KONDO規格シャックル M36~M45

                  KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

                  KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

                    KONDO規格シャックル 112SB40

                    KONDO規格シャックル 112SB40

                      US型強力シャックル 結合金具

                      US型強力シャックル 結合金具

                        KONDO規格シャックル(1個)

                        KONDO規格シャックル(1個)

                          軽量シャックルRB

                          軽量シャックルRB

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 111,626円 26,545円 73,988円 27,654円 120,785円 8,525円 9,763円 61,178円 72,674円 100,994円 3,301円 17,541円 11,226円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   7日目   10日目   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            ねじの呼び M48 - - - M48 - - - - M48 - - -
                            使用荷重 10.0tf - - - 10.0tf - - - - 10.0tf - - -
                            ピン径(φmm) 48 - - - 48 - - - - 48 - - -
                            使用荷重(kN) 98 - - - 98 - - - - 98 - - -

                            KONDO規格シャックル 112BB40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました