(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,998円 ~ 26,262円
税込価格
3,298円 ~ 28,888円

ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、JIS規格シャックル(BCシャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

JIS規格シャックル(BCシャックル)の詳細

JIS規格シャックル(BCシャックル) 商品イメージ

JIS規格シャックル(BCシャックル) 商品イメージ

JIS規格シャックル(BCシャックル)の仕様

(単位:mm)

JIS規格シャックル(BCシャックル) 寸法図

JIS規格シャックル(BCシャックル) 寸法図

型番呼び
t
d
(本体径)
B
(口幅)
B1
(内径)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(穴径)
ピン径ねじ径重量
(kg)
使用荷重
tfkN
022BCNA0161618264540802019M180.741.6(15.68)
022BCNA0181821295345952221M201.12(19.6)
022BCNA02020233158501042524M241.62.5(24.5)
022BCNA02222263465551172726M2423.15(30.87)
022BCNA02424283970621263130M302.63.6(35.28)
022BCNA02626304175661353332M303.14(39.2)
022BCNA02828324380701443534M333.94.8(47.04)
022BCNA03030344585751533736M364.65(49)
022BCNA03232374893801673938M366.16.3(61.74)
022BCNA03434395098851764140M397.27(68.6)
022BCNA036364254105901904342M428.58(78.4)
022BCNA038384457110951984746M4510.19(88.2)
022BCNA0404047601181002124948M4812.510(98)
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
ピン径(φmm)
穴径d1(φmm)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
寸法B1(mm)
本体径d(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M18
19
20
40
26
0.74
80
45
18
1個

4個

2,998( 3,298円 )

5日目

M20
21
22
45
29
1.1
95
53
21
1個

4個

3,624( 3,986円 )

5日目

M24
24
25
50
31
1.6
104
58
23
1個

1個

4,255( 4,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M24
26
27
55
34
2
117
65
26
1個

4個

4,643( 5,107円 )

5日目

M30
30
31
62
39
2.6
126
70
28
1個

4個

6,017( 6,619円 )

5日目

M30
32
33
66
41
3.1
135
75
30
1個

4個

7,026( 7,729円 )

5日目

M33
34
35
70
43
3.9
144
80
32
1個

4個

7,951( 8,746円 )

5日目

M36
36
37
75
45
4.6
153
85
34
1個

4個

9,369( 10,306円 )

5日目

M36
38
39
80
48
6.1
167
93
37
1個

2個

10,807( 11,888円 )

7日目

M39
40
41
85
50
7.2
176
98
39
1個

2個

13,995( 15,395円 )

7日目

M42
42
43
90
54
8.5
190
105
42
1個

4個

17,524( 19,276円 )

7日目

M45
46
47
95
57
10.1
198
110
44
1個

1個

21,010( 23,111円 )

7日目

M48
48
49
100
60
12.5
212
118
47
1個

1個

26,262( 28,888円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、JIS規格シャックル(BCシャックル)
【特長】
・現在のJIS規格をもとにして作られたシャックル(JISB2801-1996)M級

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

      JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

      JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

          KONDO規格シャックル(SBシャックル)

          KONDO規格シャックル(SBシャックル)

            KONDO規格シャックル(SDシャックル)

            KONDO規格シャックル(SDシャックル)

              KONDO規格シャックル(BDシャックル)

              KONDO規格シャックル(BDシャックル)

                規格シャックル(SEシャックル)

                規格シャックル(SEシャックル)

                  JISシャックル M級 黒 SC

                  JISシャックル M級 黒 SC

                    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                      JISシャックル M級 黒 SB

                      JISシャックル M級 黒 SB

                        JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                        JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                          規格シャックル(BBシャックル)

                          規格シャックル(BBシャックル)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック
                            通常価格 2,998円 1,943円 3,230円 792円 1,558円 1,203円 1,279円 1,775円 417円 5,283円 2,038円 5,754円 1,699円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   7日目   5日目~   7日目   5日目~   1日目~   5日目   2日目   1日目   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - 1個

                            JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました