(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,294円
税込単価
1,423円

置き場所に困らないコンパクトサイズ。【特長】・熱中症・インフルエンザ警告を表情...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~50.0
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~99
  • 商品サイズ(mm):
    約W67×D17×H67
  • 電源:
    単4形乾電池×1個
  • 質量(g):
    約49(電池含む)
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 温度精度(℃):
    0.0~40.0℃/±1.0 その他の範囲/±2.0
  • 湿度精度(%):
    50~80%/±5 その他の範囲/±10

型番

O-282WT 解除

Loading...

デジタル温湿度計 O-282シリーズの仕様

デジタル温湿度計 O-282シリーズ(O-282WT)製品イメージ

デジタル温湿度計 O-282シリーズ(O-282WT)製品イメージ

デジタル温湿度計 O-282シリーズ(O-282BK)製品イメージ

デジタル温湿度計 O-282シリーズ(O-282BK)製品イメージ

夏の熱中症や乾燥対策など室内環境を把握するのに役立つ温湿度計

顔マーク表示イメージ

顔マーク表示イメージ

  • 顔マークで温湿度チェック 7段階の表示で分かりやすい。

大きさわずか70cm弱の小型温湿度計。手のひらに収まるほどのコンパクトさで、小さくても温度、湿度の値が見やすい大画面。熱中症、インフルエンザの危険度目安が顔のマークで表示されるので、気になる室内環境の状況もひと目で判断可能。

デジタル温湿度計 O-282シリーズ製品イメージ

デジタル温湿度計 O-282シリーズ製品イメージ

シンプルなフォルムで、3way仕様。吊るしたり、掛けたり、置いたりお部屋のどこにでも馴染むデザイン。
スタンド、フック穴、ストラップ穴付で使いたいシーンに合わせて設置できる。

商品サイズ約W67×D17×H67mm
商品重量約49g(電池含む)
電源単4形乾電池×1個(動作確認用)
温度測定範囲-9.9~50.0℃
湿度測定範囲10~99%
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃
その他の範囲:±2℃
湿度精度50~80%:±5%
その他の範囲:±10%
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
O-282WT

O-282WT

ホワイト
4536117027037

1個

1,294( 1,423円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

置き場所に困らないコンパクトサイズ。
【特長】
・熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせ。
・便利なスタンド付。
・壁掛け用フック付。
・ストラップ穴付。
・表示温度範囲:-9.9~50.0℃。
・表示湿度範囲:10~99%。
【用途】
・現場の環境管理に。
・小型なので各デスクや作業台にも置ける。
・熱中症や乾燥対策など体調管理の目安になる。
・室内環境の把握に活用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

O-282 デジタル温湿度計 ピッコラの型番O-282WTのページです。
型番O-282WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

O-282 デジタル温湿度計 ピッコラ

    室内用アナログ温湿度計

    室内用アナログ温湿度計

      O-209 室内室外温度計

      O-209 室内室外温度計

        熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

        熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

          ファミリー温湿度計

          ファミリー温湿度計

            TRUSCO 小さい温湿度計

            TRUSCO 小さい温湿度計

              デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

              デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

                頑強型小型温度計 MT-132

                頑強型小型温度計 MT-132

                  温湿度計 PC-7700-2

                  温湿度計 PC-7700-2

                    データロガ式デジタル温度計(4点式)

                    データロガ式デジタル温度計(4点式)

                      O-285 室内・室外温度計

                      O-285 室内・室外温度計

                        メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                        メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                          データロガー熱中症指数計

                          データロガー熱中症指数計

                            メーカー ドリテック マザーツール ドリテック マザーツール 佐藤計量器製作所 トラスコ中山 佐藤計量器製作所 マザーツール 佐藤計量器製作所 マザーツール ドリテック セコニック カスタム
                            通常価格 1,294円 1,755円 2,658円 4,418円 4,000円 1,846円 9,090円 3,514円 5,452円 37,096円 2,533円 147,039円 44,000円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター 温湿度計 - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 熱中症指数モニター
                            測定温度範囲(℃) -9.9~50.0 -10~50 -5~50 -9.9~50.0 -30~50 -10~50 - -50~300 -10~50 -200~1370 - -20~80 0~50
                            測定湿度範囲(%RH) 10~99 0~100 - 20~90 20~100 10~99 - - 20~95 - - 0~100 5~95
                            商品サイズ(mm) 約W67×D17×H67 - 115×52×17 - - - - - - - 約W84×D73×H16 - -
                            電源 単4形乾電池×1個 - 単4形乾電池×1個 - - - - - - - 単4形乾電池×1個 - -

                            O-282 デジタル温湿度計 ピッコラのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装室の湿度管理
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            安かったのでこれにしましたが、正解でした。シンプルでかわいらしく、数値も正確です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置場所はどんなところがいいですか?
                            A
                            直射日光やエアコンの風などがあたらない場所で、床からの高さは1.5メートルくらいのところをお勧めします。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました