(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さげ缶ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

さげ缶ミニ【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,992円
税込単価
3,291円

ミニサイズで取っ手付きのさげ缶。【特長】・少量のペンキ塗り作業に最適。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 対応容量:
    1L
  • 上部径(mm):
    130
  • 底径(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    100
  • 目盛:
    100cc
  • 内容量:
    1箱(50枚)

Loading...

さげ缶 ミニの仕様

さげ缶ミニ:関連画像

205の外観

仕様

  • セット内容:50枚
  • 容量:1L
  • 目盛:100cc
  • 容器寸法:上部径130×底径100×高さ100mm
  • 材質:ポリプロピレン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

205

1箱(50枚)

1パック

50個入り

2,992( 3,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニサイズで取っ手付きのさげ缶。
【特長】
・少量のペンキ塗り作業に最適。
【用途】
・塗装作業時の塗料の持ち運び。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

さげ缶ミニの型番205のページです。
型番205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さげ缶ミニ

さげ缶ミニ

    さげ缶1型

    さげ缶1型

      ペイントペール ポリ缶

      ペイントペール ポリ缶

        さげ缶ポイ

        さげ缶ポイ

          さげ缶X

          さげ缶X

            さげ缶 S・M・L

            さげ缶 S・M・L

              塗料カップ

              塗料カップ

                YBボトル

                YBボトル

                  さげ缶3型

                  さげ缶3型

                    缶オープナー

                    缶オープナー

                      上カップ 450cc

                      上カップ 450cc

                        保存容器

                        保存容器

                          さげ缶2型

                          さげ缶2型

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ
                            通常価格 2,992円 4,029円 654円 3,021円 3,515円 2,928円 116円 1,404円 2,755円 110円 182円 251円 2,457円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 - その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他
                            対応容量 1L 3L - - 400cc×4 - - 500cc 2.2L - - - 2.5L
                            上部径(mm) 130 195 - - 88 - - - 175 - - - 175
                            底径(mm) 100 175 - - 73 - - 63 135 - - - 155

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました