(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,786円
税込単価
4,165円

【特長】・オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。・両面に方眼罫がつ...

詳細情報を確認する

型番

マ-42N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

マ-42N

1個

3,786( 4,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
・両面に方眼罫がついて、2倍使えるお得なタイプです。
・表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/硬質オレフィン系樹脂。
【商品仕様】
・JANコード:4901480508115
・サイズ(タテ・ヨコ・厚さ):300・450・3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーンの型番マ-42Nのページです。
型番マ-42Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン

カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン

    スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

    スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル

      メーカー コクヨ ミワックス
      通常価格 3,786円 6,842円
      通常出荷日 1日目   1日目~  

      カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーンのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      シールのカット
      評価 5.0満足度:5.02022/12/15
      カッティングマットなら何でも良いと思い購入しましたが
      目印の線や点の精度が思った以上に良く
      カットする際目印にしても問題なく使用できました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました