(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
569円
税込単価
626円

【特長】・丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピング...

詳細情報を確認する

型番

ホヒ-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ホヒ-34

5個

569( 626円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。
・160m巻き(約250g)は、小さめバッグや雑貨作りに適したサイズです。
・巻き長さ/160m
・ひもの太さ/直径2mm
・色/生成り
・材質/黄麻100%
・巻き方法/チーズ巻き
【商品仕様】
・JANコード:4901480293776

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34の型番ホヒ-34のページです。
型番ホヒ-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

      PPテープ 長さ 150~1000m

      PPテープ 長さ 150~1000m

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          荷造り紐 PPコード

          荷造り紐 PPコード

            PEカラー平テープ 6色

            PEカラー平テープ 6色

              麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

              麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

                PPよりひも 1.5mm×200m

                PPよりひも 1.5mm×200m

                  スマートPP玉巻ひも

                  スマートPP玉巻ひも

                    PPテープ 200mタイプ

                    PPテープ 200mタイプ

                      ジョビー#282kg

                      ジョビー#282kg

                        ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                        ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                          PPテープ 400mタイプ

                          PPテープ 400mタイプ

                            メーカー コクヨ コクヨ トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 コクヨ ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 石本マオラン ユタカメイク 宮島化学工業
                            通常価格 569円 846円 214円 230円 1,750円 634円 2,264円 417円 365円 202円 1,686円 536円 344円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   5日目   1日目   3日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました