(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,493円 ~ 131,006円
税込価格
52,242円 ~ 144,107円

ミツトヨがお届けする長さの基準。材質:セラミック寸法段階(mm)0.001

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
組数(個組)
等級(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.001 / 1.002…1.009
9
0

1個

65,851( 72,436円 )

4日目

1.001 / 1.002…1.009
9
1

1個

56,256( 61,882円 )

4日目

1.001 / 1.002…1.009
9
2

1個

47,493( 52,242円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999
9
0

1個

69,175( 76,093円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999
9
1

1個

56,256( 61,882円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999
9
2

1個

47,493( 52,242円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999 / 1.001 / 1.002…1.009
18
0

1個

131,006( 144,107円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999 / 1.001 / 1.002…1.009
18
1

1個

107,782( 118,560円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999 / 1.001 / 1.002…1.009
18
2

1個

92,080( 101,288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨがお届けする長さの基準。
材質:セラミック
寸法段階(mm)0.001

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

    0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

    0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

      長尺ゲージブロック (セラミックス製)

      長尺ゲージブロック (セラミックス製)

        極薄ゲージブロック (鋼製)

        極薄ゲージブロック (鋼製)

          長尺ゲージブロック (鋼製)

          長尺ゲージブロック (鋼製)

            超硬保護ゲージブロック

            超硬保護ゲージブロック

              マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

              マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                保護ゲージブロック (セラミックス製)

                保護ゲージブロック (セラミックス製)

                  ブロックゲージ セット 2級

                  ブロックゲージ セット 2級

                    保護ゲージブロック (超硬)

                    保護ゲージブロック (超硬)

                      マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

                      マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

                        516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                        516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                          ゲージブロック手入れセット

                          ゲージブロック手入れセット

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 47,493円 30,201円 962,362円 75,435円 290,953円 9,772円 88,947円 9,725円 45,080円 22,584円 66,716円 16,994円 452円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            単品・セット区分 セット セット セット セット セット 単品 セット セット セット セット セット 単品 -
                            材質 セラミック セラミック - 超硬 セラミック セラミック 超硬 セラミック -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 本体 本体 本体 本体 アクセサリ アクセサリ
                            寸法段階(mm) 0.001 0.001 25 / 50 / 100 0.05 25 / 50 / 100 - - - - - - - -

                            0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました