(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O-274 クッキング温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

O-274 クッキング温度計

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,337円
税込単価
1,471円

おしゃれなヴィンテージカラーで防滴仕様のクッキング温度計。【特長】・IPX2の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~300
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • 商品サイズ(mm):
    W229×D14×H32
  • 電源:
    リチウム電池CR2032×1個
  • 仕様:
    防滴IPX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック
  • 材質:
    ABS樹脂,ステンレス

型番

O-274IV 解除

Loading...

製品仕様

クッキング温度計O-274シリーズの製品イメージ

クッキング温度計O-274シリーズの製品イメージ

油やチョコレートの湯せんの温度管理に利用

画面が大きく、簡単に温度をはかれる料理用温度計。
裏側にある電源スイッチを押して油などに入れるだけで温度が表示。
-10~300℃まではかれるので、お菓子づくりやパンづくり、揚げ物など様々なシーンで活躍。
濡れた手でも使用できる防滴仕様なので、料理中も気にせず使用が可能。

  • ※ 電源を入れたときは、センサーが感知している空間の温度が表示されます。

製品名

クッキング温度計。

カラー

アイボリー、レッド、ブラウン。

(単位:mm)

製品の寸法

製品の寸法

商品サイズ約W229×D14×H32mm
商品重量約34g
電源リチウム電池CR2032×1個
表示単位-10℃~+100℃以下:0.1℃
+100℃超~+300℃以下:±0.5℃
検針部の使用温度範囲-10~+300℃
本体部の動作温度範囲0℃~+40℃ 85%RH以下
(だだし、結露しないこと)
精度-10℃~+100℃以下:±1℃
+100℃超~+200℃以下:±2℃
+200℃超~+300℃以下:±3℃
オートパワーオフ約10分
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
O-274IV

O-274IV

アイボリー
4536117025194

1個

1,337( 1,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

おしゃれなヴィンテージカラーで防滴仕様のクッキング温度計。
【特長】
・IPX2の防滴仕様なので水に濡れても安心
・便利なキャップ、フック付きで防滴仕様
・電源をきり忘れても安心なオートパワーオフ機能付き(約10分)
・検温部の仕様温度範囲は-10~300℃
・本体部の動作温度範囲は0~+40℃85%RH以下
【用途】
・厨房、給湯室などで食中毒の予防に利用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-274 クッキング温度計 の型番O-274IVのページです。
型番O-274IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O-274 クッキング温度計

O-274 クッキング温度計

    O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

    O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

      O-276 クッキング温度計

      O-276 クッキング温度計

        ファミリー温湿度計

        ファミリー温湿度計

          CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

          CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

            デジタル温湿度計 東京硝子器械

              環境温湿度計 AD-5685

              環境温湿度計 AD-5685

                平衡含水率センサー

                平衡含水率センサー

                  過熱防止器

                  過熱防止器

                    熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                    熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                      ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                      ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        最高最低温度計 AD-5656A

                        最高最低温度計 AD-5656A

                          照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                            メーカー ドリテック ドリテック ドリテック 佐藤計量器製作所 T&D 東京硝子器械 エー・アンド・デイ エスコ 東京硝子器械 三商 熱研 アズワン T&D
                            通常価格 1,337円 2,188円 2,438円 4,000円 56,565円 4,547円 6,545円 72,847円 33,666円 7,070円 6,060円 3,184円 41,931円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   2日目   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度計 熱感知センサー その他アクセサリ - 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) -10~300 -50~300 -30~250 -30~50 0~55 - 内部:0~+50.0 0~40(NTC) 常温~400 - -50.0~+70.0 - 0~55
                            防滴・防水機能 防滴 防滴 - - - - - なし - - - - -
                            商品サイズ(mm) W229×D14×H32 W223×D15×H34 W222×D17×H29 - - - - - - - - - -
                            電源 リチウム電池CR2032×1個 リチウム電池CR2032×1個 アルカリボタン電池LR44×1個 - - - - - - - - - -

                            O-274 クッキング温度計 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電源を入れたときに表示する温度は何の温度ですか?
                            A
                            電源を入れたときにセンサーが感知している温度です。基本的にはそのときの空間の温度と考えてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました