(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径加工用ホルダ C-SEXR

内径加工用ホルダ C-SEXR

通常価格(税別)
30,210円 ~ 30,630円
税込価格
33,231円 ~ 33,693円

【特長】・菱形75°ポジ・モーグルバー・最小加工径Φ6・超硬シャンク(内部給油...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径・通し穴
  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 油穴(オイルホール):
  • 最小加工径(mm):
    6
  • 全長(mm):
    90
  • 適合チップ:
    ERGHT301
  • クランプねじ:
    LR-S-2*3.7
  • レンチ:
    CLR-13S
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.2

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

30,210( 33,231円 )

9日目

1個

30,630( 33,693円 )

9日目

1個

30,210( 33,231円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・菱形75°ポジ
・モーグルバー
・最小加工径Φ6
・超硬シャンク(内部給油穴付)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 右勝手ホルダには左勝手チップを使用します。F1型ブレーカの場合、切屑を手前に排出させるため、右勝手のホルダには右勝手のチップをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ C-SEXR

内径加工用ホルダ C-SEXR

    内径加工用ホルダ C-MBR-OH

    内径加工用ホルダ C-MBR-OH

      内径加工用ホルダ C-STUC(P)

      内径加工用ホルダ C-STUC(P)

        小内径ボーリング システムバー VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

        小内径ボーリング システムバー VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

          内径加工用ホルダ C-STUC(P)-N

          内径加工用ホルダ C-STUC(P)-N

            内径加工用ホルダ C-MBR 先細タイプ

            内径加工用ホルダ C-MBR 先細タイプ

              SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプ

              SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプ

                小内径ボーリング システムバー VNBX-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

                小内径ボーリング システムバー VNBX-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

                  カムグルーブ(多用途ボーリングバー)  MG

                  カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MG

                    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-ERX-R

                    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-ERX-R

                      F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                      F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

                        ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-STFPR/L-R

                        ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-STFPR/L-R

                          SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

                          SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ 京セラ イスカル サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 30,210円 33,600円 30,070円 2,090円 30,090円 33,460円 32,030円 2,090円 23,745円 19,231円 32,909円 18,857円 10,361円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 ISO規格外 ISO規格外 T(三角形) - T(三角形) - C(80°ひし形) - ISO規格外 D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形)
                            油穴(オイルホール) - - - - - -
                            最小加工径(mm) 6 5 - - - 5 - - - - - - -
                            全長(mm) 90 80 - - - 80 115 - - - - - -

                            内径加工用ホルダ C-SEXRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト