(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットサンダー SI-3200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットサンダー SI-3200A

通常単価(税別)
40,728円
税込単価
44,801円

コーナーパッド×1枚、平パッド×1枚、スキマパッド×1枚がセットとなっておりま...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.41
  • 全長(mm):
    212
  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷往復数(回/分):
    2.8°×22000
  • ストローク長(mm):
    2.3
  • 騒音値(dBA):
    83/(94)
  • 振動値a/k(m/s2):
    9.6/2.2
  • トラスココード:
    580-5023
  • 質量(g):
    710
  • 高さ(mm):
    57
  • 付属品:
    コーナーパッド:#118-3A,平パッド:#181-101,スキマパッド:#181-102

型番

SI-3200A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-3200A

1個

40,728( 44,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナーパッド×1枚、平パッド×1枚、スキマパッド×1枚がセットとなっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィットサンダー SI-3200Aの型番SI-3200Aのページです。
型番SI-3200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットサンダー SI-3200A

フィットサンダー SI-3200A

    小型アングルサンダー

    小型アングルサンダー

      フィットサンダー SI-3200A-B

      フィットサンダー SI-3200A-B

        空気式ジスクサンダ マイトン(R)

        空気式ジスクサンダ マイトン(R)

          ミニサンダー

          ミニサンダー

            TOPミニサンダー

            TOPミニサンダー

              マルチストレートサンダー

              マルチストレートサンダー

                オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                  レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

                  レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

                    マルチミニサンダー

                    マルチミニサンダー

                      マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

                      マイクロエアーサンダー/カップ砥石/カップラビン/ペーパーディスク/ホルダ

                        デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                        デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                          空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

                          空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

                            メーカー 信濃機販 ミスミ 信濃機販 日東工器 エス・ピー・エアー 柳瀬 信濃機販 信濃機販 柳瀬 空研 ミスミ 空研 日東工器
                            通常価格 40,728円 10,800円 40,728円 41,261円 21,550円 32,382円 31,943円 42,752円 1,800円 33,718円 3,150円 28,978円 31,858円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.41 0.085 0.41 - 0.3 0.594 0.14 0.25 - 0.45 - - -
                            全長(mm) 212 160 212 - - 140 175 315 - 204 - - -
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 関連部品 本体 - 本体 本体
                            無負荷往復数(回/分) 2.8°×22000 - 2.8°×22000 - - - 5000 - - - - - -
                            ストローク長(mm) 2.3 - 2.3 - - - 5 - - - - - -

                            フィットサンダー SI-3200Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました