(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,458円
税込単価
44,504円

【特長】・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SJ4580-25X45 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SJ4580-25X45

1個

40,458( 44,504円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
【商品仕様】
・サイズ:25.4mm幅x45.7M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・色:透明
・特長:嵌合で約2mmと薄く、透明で意匠性良好、耐熱性良好
・JANコード:0021200462740

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45の型番SJ4580-25X45のページです。
型番SJ4580-25X45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

      マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

      マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

        マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

        マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

          マジックテープ 縫製用A/B側

          マジックテープ 縫製用A/B側

            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 40,458円 44,461円 11,120円 1,140円 8,946円
            通常出荷日 9日目   19日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  

            3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました