(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルロックファスナー 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルロックファスナー 黒

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
44,295円  特別価格 
税込価格
48,725円  特別価格 

【特長】・デュアルロック(TM)ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
材質1
幅(mm)
長さ(m)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901690405501
基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系
25.4
45.7
PEフォームテープ(ゴム系粘着剤)付き、400ステムタイプ

1個

44,295円

40,188

( 44,207円 )

9日目

4901690405518
基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系
25.4
45.7
PEフォームテープ(ゴム系粘着剤)付き、170ステムタイプ

1個

44,295円

40,188

( 44,207円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルロック(TM)ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです
・25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意
・要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルロックファスナー 黒

デュアルロックファスナー 黒

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

      3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

      3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

        3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

        3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

          3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

          3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

            3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

            3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

              3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

              3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

                3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

                3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

                  5m 片面ファスナー(オスメスセット)

                  5m 片面ファスナー(オスメスセット)

                    粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)

                    粘着剤付き強力面ファスナー マジクロボンド(R)

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ アズワン
                      通常価格 44,295円 50,630円 40,458円 46,129円 44,461円 44,461円 28,319円 28,319円 2,200円 9,000円
                      通常出荷日 9日目   19日目   9日目   9日目   19日目   9日目   9日目   9日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ 結束バンド - - - - - - - - -
                      - - - - - - - - -

                      デュアルロックファスナー 黒のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました