(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サファイア#606

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サファイア#606

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
469円
税込価格
516円

Aグレードの牛床皮使用。人気の背縫いタイプ。耐久性があり、しなやかです。なめし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 詳細タイプ:
    背縫い
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ革手袋種類詳細タイプ質量
SF-606-M作業用革手M床革背縫いホワイト145g
SF-606-L作業用革手L床革背縫いホワイト155g
SF-606-LL作業用革手LL床革背縫いホワイト165g
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4904663547246
155
1双

10個

469( 516円 )

5日目

LL
4904663547253
165
1双

10個

469( 516円 )

5日目

M
4904663547239
145
1双

10個

469( 516円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

Aグレードの牛床皮使用。
人気の背縫いタイプ。
耐久性があり、しなやかです。
なめし技術の高いバングラデッシュ製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サファイア#606

サファイア#606

    サファイア#601

    サファイア#601

      国産床革溶接用手袋床革5本指

      国産床革溶接用手袋床革5本指

        溶接用牛床革手袋 5本指 内縫

        溶接用牛床革手袋 5本指 内縫

          合皮手袋 ネクステージ・ワン

          合皮手袋 ネクステージ・ワン

            ミドリ安全 革手袋 牛床革 外縫い MT-152D-W

            ミドリ安全 革手袋 牛床革 外縫い MT-152D-W

              国産牛本革手袋 レインジャーワイド

              国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                  コヅチ 牛床皮溶接用手袋

                  コヅチ 牛床皮溶接用手袋

                    トンクレ レスキュー 内綿

                    トンクレ レスキュー 内綿

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                        牛床革 M-R(外縫い)

                        牛床革 M-R(外縫い)

                          牛表革 クレス

                          牛表革 クレス

                            メーカー ホーケン ホーケン ペンギンエース 南村製作所 おたふく手袋 ミドリ安全 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) コヅチ 富士手袋 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 469円 523円 1,122円 960円 741円 797円 2,340円 1,375円 2,557円 982円 1,553円 789円 1,914円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - - - -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 - 革手 革手 革手 - - -
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 人工皮革 - - 床革 床革 - - - -
                            詳細タイプ 背縫い マジックタイプ - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -

                            サファイア#606のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト