(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線放射温度計 大型液晶表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線放射温度計 大型液晶表示

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,050円
税込単価
17,655円

【特長】・コンパクトサイズ・MAX、MIN、AVE(平均)機能付き。・放射温度...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75705

1個

16,050( 17,655円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズ
・MAX、MIN、AVE(平均)機能付き。
・放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。
・見やすい大型液晶表示。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計 大型液晶表示の型番75705のページです。
型番75705に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外線放射温度計 大型液晶表示

赤外線放射温度計 大型液晶表示

    ミニマックス II型 最高最低温度計

    ミニマックス II型 最高最低温度計

      デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

      デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

        温度計セット

        温度計セット

          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

            デジタル最高最低温度計 -10~50℃

            デジタル最高最低温度計 -10~50℃

              ファミリー温湿度計

              ファミリー温湿度計

                高性能デジタル温度計(本体)

                高性能デジタル温度計(本体)

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                    A&D赤外線放射温度計 AD5619

                    A&D赤外線放射温度計 AD5619

                      温度計 Kタイプ

                      温度計 Kタイプ

                        4chデジタル温度計

                        4chデジタル温度計

                          メーカー シグネット 佐藤計量器製作所 ライン精機 タスコ マザーツール 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 三商 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO)
                          通常価格 16,050円 5,099円 26,796円 35,636円 3,000円 2,323円 4,000円 28,263円 15,881円 7,500円 17,600円 29,615円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   6日目  
                          商品タイプ 放射温度計 - 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計 温湿度計 温度計 - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計

                          赤外線放射温度計 大型液晶表示のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました