(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DMC60-75-KOUSEI
替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,515円
税込単価
28,067円

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    マイクロメータ式
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 送り誤差(μm):
    ±3
  • 平行度(μm):
    (4+最大測定長/50)(端数切上げ)
  • クランプ:
  • 定圧装置:
  • 表示方式:
    アナログ
  • ロッド径(mm):
    φ4
  • ロッドの基点誤差(μm):
    ±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)

型番

DMC60-75-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

DMC60-75-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ベース面寸法(mm)
トラスココード
平面度(μm)
替ロッド数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC60-75-KOUSEI

0~75
129-110
63.5×16
-
基準面:1.3/測定面(ロッド):0.3
3

1個

25,515( 28,067円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。替ロッド形デプスマイクロメータ。329、129シリーズ用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書の型番DMC60-75-KOUSEIのページです。
型番DMC60-75-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

    フック付デプスゲージ本体+校正文書

    フック付デプスゲージ本体+校正文書

      単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

      単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

        デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

          329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

            329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

            329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

              デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                カノン カールマール型デプスゲージ

                カノン カールマール型デプスゲージ

                  デブスマイクロメーター(ケース付)

                  デブスマイクロメーター(ケース付)

                    デプスゲージ(ディジタル)

                    デプスゲージ(ディジタル)

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                        デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

                        デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 エスコ エスコ テクロック ミツトヨ テクロック
                            通常価格 24,975円 27,855円 24,165円 15,809円 16,579円 3,373円 19,305円 10,415円 21,300円 17,850円 12,680円 37,383円 12,324円
                            通常出荷日 26日目   26日目   19日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   16日目   2日目   17日目  
                            校正証明書 - - - - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - - -
                            表示形式 マイクロメータ式 アナログ マイクロメータ式 アナログ マイクロメータ式 アナログ アナログ アナログ マイクロメータ式 デジタル - - -
                            最小表示(mm) 0.01 0.05 0.01 0.01 - - 0.05 0.05 0.01 0.01 - 0.001 -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - - -

                            替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DMC100-100-KOUSEI
                            DMC100-150-KOUSEI
                            DMC60-100-KOUSEI
                            DMC60-150-KOUSEI
                            DMC60-50-KOUSEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo ベース面寸法
                            (mm)
                            トラスココード 平面度
                            (μm)
                            替ロッド数
                            (本)

                            28,404円

                            ( 31,244円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~100129-115101.6×16-基準面:2/測定面(ロッド):0.34

                            32,823円

                            ( 36,105円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~150129-116101.6×16-基準面:2/測定面(ロッド):0.36

                            26,244円

                            ( 28,868円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~100129-11163.5×16-基準面:1.3/測定面(ロッド):0.34

                            31,113円

                            ( 34,224円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~150129-11263.5×16-基準面:1.3/測定面(ロッド):0.36

                            24,975円

                            ( 27,473円 )
                            1個 あり

                            26日目

                            0~50129-10963.5×16108-7410基準面:1.3/測定面(ロッド):0.32

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました