(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,383円
税込単価
41,121円

【特長】・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます・定圧装置付・...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    0~150
  • 最小表示(mm):
    0.001
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 全長 L(mm):
    151.9
  • コードNo・符号・パーツNo:
    329-250-30
  • JANコード:
    4946368695846
  • トラスココード:
    772-9154
  • ベースの長さ ℓ(mm):
    101.6
  • 電源:
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • ロッド径(mm):
    4

型番

DMC100-150MX 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式) 各部名称

特長

  • クランプ付
  • 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

電池寿命

通常の使用で約2.4年

位置

検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ

標準付属品

スパナ 2個、六角棒スパナ 1個

機能

  • 原点セット機能(ABS測長系):フリープリセットタイプです。
  • ゼロセット機能(INC測長系):任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。
  • ホールド機能:表示値のホールド(保持)ができますので、この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値に戻ります。表示が見にくい位置での測定に便利です。
  • 測定データ出力機能:測定データ出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • オートパワーON/OFF機能:約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。
  • エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。
  • ファンクションロック機能:不用意に原点位置を変更しないように、PRESET(原点セット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。

替ロッド

単位:mm
デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式) 関連画像
測定範囲(mm)0~2525~5050~7575~100100~125125~150150~175175~200200~225225~250250~275275~300
デジマチックタイプロッドパーツNo.983505983507983509983511983525983527983529983531983533983535981781981782
全長L154mm179mm204mm229mm254mm279mm304mm329mm354mm379mm404mm429mm

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. 基準面、測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面に基準面を押し当てながら、ゆっくりと測定面を接触させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点を確認してください。
基点が25mm以上の場合にはゲージブロックを使用し基点を確認してください。(図1)
基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
5. ロッドを交換する場合は、ロッドカラーとスピンドル端面の接触部分のゴミやホコリを取り除いてください。(写真1)
6. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図2)

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式) 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図3)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
3. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量によって読取ります。(図5)
4. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
5. ロッド、ベース、基準面は、外部からの衝撃を与えないように注意してご使用ください。
6. 長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式) 関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNO.207000)でロッド、基準面を防錆処理して、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.001
器差(mm)±0.03測定データ出力端子 有無
全長 L(mm)151.9コードNo・符号・パーツNo329-250-30
JANコード4946368695846トラスココード772-9154
ベースの長さ ℓ(mm)101.6電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
ロッド径(mm)4 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC100-150MX

1個

37,383( 41,121円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます
・定圧装置付
・CE規格品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)の型番DMC100-150MXのページです。
型番DMC100-150MXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)

    替ロッド式デプスマイクロメータ

    替ロッド式デプスマイクロメータ

      329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

      329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

          329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

          329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

            527シリーズ デプスゲージ VDS

            527シリーズ デプスゲージ VDS

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                タイヤ溝測定ゲージ

                タイヤ溝測定ゲージ

                  替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                  替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                      デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                          デプスゲージ(ディジタル)

                          デプスゲージ(ディジタル)

                            メーカー ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ テクロック シンワ測定 ミツトヨ テクロック ミツトヨ テクロック エスコ
                            通常価格 37,383円 12,421円 16,579円 20,822円 3,373円 11,455円 13,882円 5,718円 24,975円 15,747円 19,305円 13,909円 17,850円
                            通常出荷日 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   26日目   3日目   19日目~   3日目   1日目  
                            測定範囲(mm) 0~150 - - 0〜30 - - 0~10 0~20 - 0〜10 - 0〜10 -
                            最小表示(mm) 0.001 0.01 - 0.01 - - 0.01 - 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01
                            器差(mm) ±0.03 - - - - - - ±0.1 - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - - -
                            全長 L(mm) 151.9 - - - - - - - - - - - -

                            デプスデジマチックマイクロメーター(替ロッド式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト