(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレットホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コレットホルダ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,807円 ~ 18,993円
税込価格
19,588円 ~ 20,892円

【特長】高品質なつや出しができる。着脱方法はマジックテープ式。1枚入り。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 付属品:
  • 適合機種:
    NRR4040-QC・NR4040-AQC

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番品名適応機種
QC5-16コレットホルダ(CH16用)
※CHN-16付属
NRR4040-QC
NR4040-AQC
QC5-Kコレットホルダ(CHK用)
※K-265付属
NRR4040-QC
NR4040-AQC

外形図

QC5-16
QC5-K
コレットホルダ QC5-16外形図
コレットホルダ QC5-K外形図
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
57.1
φ25.8

1個

18,993( 20,892円 )

1日目

45.4
φ18.8

1個

17,807( 19,588円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高品質なつや出しができる。
着脱方法はマジックテープ式。
1枚入り。
【用途】
つや出しなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレットホルダ

コレットホルダ

    90°アングル アタッチメント EIC-300

    90°アングル アタッチメント EIC-300

      90°アングル アタッチメント IC-300

      90°アングル アタッチメント IC-300

        ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

        ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

          50°アングル アタッチメント EKC-300

          50°アングル アタッチメント EKC-300

            ストレートモータスピンドル(1756)

            ストレートモータスピンドル(1756)

              50°アングル アタッチメント KC-300

              50°アングル アタッチメント KC-300

                マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                  レバータイプ アタッチメント EHL-401

                  レバータイプ アタッチメント EHL-401

                    ミニモ ラブロンヘッド

                    ミニモ ラブロンヘッド

                      レバータイプ アタッチメント IH-300

                      レバータイプ アタッチメント IH-300

                        リングタイプ アタッチメント

                        リングタイプ アタッチメント

                          精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                          精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ E-FORCE
                            通常価格 17,807円 34,631円 34,837円 46,002円 36,497円 167,963円 34,814円 5,336円 38,000円 55,910円 29,000円 38,000円 5,434円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~  
                            商品タイプ 関連品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 関連品 本体 本体 関連品
                            付属品 - - -
                            適合機種 NRR4040-QC・NR4040-AQC - - - - - - - - - - - -

                            コレットホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました