(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ナットランナー パワーデジトルク

電動ナットランナー パワーデジトルク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
885,314円 781,643円
税込単価
973,845円 859,807円

【特長】・高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    3000
  • 差し込み角(mm):
    25.4
  • 無負荷回転数(min-1):
    3.5
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 消費電力(W):
    1350(最大)
  • トルク制御範囲(N・m):
    1000~3000
  • 左右両回転対応:
    あり
  • トルク測定精度(%):
    ±4
  • 最小表示値:
    2~3
  • 重量(kg):
    本体:10.5、ストレート形反力受:1.6、L形反力受:2.0
  • 付属品内容:
    ストレート形反力受(30SH)×1、L形反力受(30SLH)×1、六角穴付止めねじ×4、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用)×1、(-)ドライバー×1、六角棒L形レンチ4mm×1、電池:単3形乾電池×2、microSDメモリカード( 一式)×1、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
  • 使用電池:
    トルク表示部:単3形乾電池×2本
  • 連続使用回数:
    約10000回(約85時間)
  • 使用温湿度範囲(℃):
    0~40、80%RH以下(結露しないこと)
  • メモリカード:
    microSDメモリカード(対応容量:最大2GB)

(i)ご注意

  • トルク能力範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

型番

PDX301A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
電圧(V)
最大電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDX301A

100(単相)
14

1個

885,314円

781,643

( 859,807円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチナットランナー
・締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます
・測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能
・左右両方向の締付けトルクの測定に対応
・合否判定機能付
・校正証明書を標準付属

(i)ご注意

  • トルク能力範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

商品情報

製品仕様

PDX301Aの外観

PDX301Aの外観

外形図

外形図

製品番号差込角dr.
(mm)
下限トルク能力
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
測定精度
(%)
最小表示値使用湿度範囲
PDX301A25.4100030003.5±4
付属反力受限定
2~30~40°C
80%RH以下
(結露しないこと)
PDX302A
製品番号連続使用回数電圧単相
(V)
最大電流
(A)
最大消費電力
(W)
メモリカード使用電池質量
(g)
PDX301A約10000回
(約85時間)
100141,350microSDメモリカード
(対応容量:最大2GB)
単3形乾電池×2本10500
PDX302A2007
  • ※ 本体質量に、ソケット、反力受、コード線は含まれておりません。
  • ※ 周波数50~60Hz対応。
  • ※ 繰返締付精度±5%。繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラツキを%で表したものです。
  • ※ 製品番号末尾の「1」は単相100V、「2」は単相200Vを表しています。
  • ※ 連続使用回数は、単3形アルカリ乾電池、オートスタート・モードOFFで使用の場合の目安値です。

付属品

  • ストレート形反力受(30SH):1
  • L形反力受(30SLH):1
  • 六角穴付止めねじ:4
  • (-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1
  • (-)ドライバー:1
  • 六角棒L形レンチ(4mm):1
  • 電池(単3形乾電池):2
  • microSDメモリーカード(一式):1
  • 取扱説明書:1
  • 校正証明書(トレーサビリティ体系図付):1
  • メタルケース:1
  • ※ microSDメモリカード(一式):microSDメモリカード、SDカード変換アダプタ、クリアハードケース、取扱説明書、保証書。
  • ※ 同梱の電池は寿命が短い場合があります。

校正証明書の有効期限

  • 1.未使用の場合:校正証明書の校正日より1年までとします。
  • 2.校正証明書の校正日より1年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数5千回までとします。

修理・点検

トルク機器は定期点検が必要です。1年に1回、もしくは5千回締付け毎に1回、定期点検をしてください(有償)。

用途

  • 金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
  • 内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッドの締付け。
  • 建機・重機用車軸・ナックボルト締付け・ダンパー開閉用動力。
  • 大型旋盤のチャックの開閉。
  • 各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。

カタログ

 

PDX301Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ナットランナー パワーデジトルクの型番PDX301Aのページです。
型番PDX301Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ナットランナー パワーデジトルク

電動ナットランナー パワーデジトルク

    ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

    ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

      ナット回転角レンチ トルシャット

      ナット回転角レンチ トルシャット

        シヤーレンチ(単相100V)

        シヤーレンチ(単相100V)

          シヤーレンチ(単相200V)

          シヤーレンチ(単相200V)

            1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

            1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

              1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

              1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

                充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                    コードレスシンプルトルコン

                    コードレスシンプルトルコン

                      ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

                      ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

                        インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                        インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                          インパクトレンチ 6953

                          インパクトレンチ 6953

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE マキタ マキタ TONE TONE マキタ マキタ
                            通常価格 885,314円 955,157円 319,268円 212,861円 212,839円 179,431円 173,241円 267,233円 31,280円 269,763円 453,039円 43,186円 32,558円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ
                            最大締付トルク(N・m) 3000 - - - - - - 804 - - - - 150
                            差し込み角(mm) 25.4 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 3.5 2 - - - 110 110 14 高速0-2300・低速0-1900 - - 2000 0~3000
                            二重絶縁 - - - - - - - - -

                            電動ナットランナー パワーデジトルクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました