(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6pcs.木工用ドリルソーセット

6pcs.木工用ドリルソーセット【6個入り】

通常単価(税別)
4,008円
税込単価
4,409円

【特長】・先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • JANコード:
    4954458294893
  • セット内容:
    3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm
  • 材質:
    ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C
  • 六角紬径(mm):
    6.35

(i)ご注意

  • 薄鉄板厚は3mmまで。薄鉄板や厚い木材の穴拡大はできません。

型番

TCD-606 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCD-606

1パック

6個入り

4,008( 4,409円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群!
・六角軸。
【用途】
・電動ドリル用。
・木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。
・穴あけ後のバリ取りや穴の拡大。

(i)ご注意

  • 薄鉄板厚は3mmまで。薄鉄板や厚い木材の穴拡大はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6pcs.木工用ドリルソーセットの型番TCD-606のページです。
型番TCD-606に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6pcs.木工用ドリルソーセット

6pcs.木工用ドリルソーセット

    17Pcs ビット&ソケットセット

    17Pcs ビット&ソケットセット

      10Pcs下穴錐&ビットセット

      10Pcs下穴錐&ビットセット

        10pcs. ドリル刃&ビットセット

        10pcs. ドリル刃&ビットセット

          3.6Vミニドリル&ドライバー

          3.6Vミニドリル&ドライバー

            充電式ドライバドリルキット ドリルセット

            充電式ドライバドリルキット ドリルセット

              3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

              3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

                10本組 六角軸マルチドリル

                10本組 六角軸マルチドリル

                  ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                  ねじ自動供給器 ねじ太郎II

                    メーカー TRAD TRAD TRAD TRAD TRAD アズワン エスコ エスコ ハイオス
                    通常価格 4,008円 2,350円 3,712円 1,320円 3,280円 3,500円 2,820円 8,370円 46,899円
                    通常出荷日 39日目   6日目   39日目   2日目   6日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目  
                    販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品はメーカーカタログ参照 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品はメーカーカタログ参照
                    JANコード 4954458294893 4954458973712 4954458973729 4954458295500 4954458295395 - - - -
                    セット内容 3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm 両頭ビット:+1×65 +2×65 (2本)、-5×-6×65mm。ソケットアダプター:3/8"角。六角軸ドリル:1.5、2.5、3、4、5mm(軽合金・木材・合成樹脂用)。ソケット:(3/8"角)8、10、12、13、14.、17mm。ソケットホルダー。 下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm ソケットビット:8/10/12mm、両頭ドライバービット:65mm +No.2/85mm +No.2、段付きドライバービット:100mm +No.2インパクト対応、六角軸(6.35mm)HSS鋼チタンコーティングドリル刃:2.0/3.5/3.0/3.5mm AC100Vミニドリル&ドライバー、六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー - - - -
                    材質 ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C 両頭ビット:工業用特殊合金鋼、ソケットアダプター:カーボンスチール、六角軸ドリル:ハイス鋼/HSS、ソケット:クロームバナジウム鋼/Cr-v、ソケットホルダー:炭素工具鋼/S-45C 下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼 ソケットビット:CR-V、ビット:S2、ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、ホルダー:PE - - - - -
                    六角紬径(mm) 6.35 - - - - - - - -

                    6pcs.木工用ドリルソーセットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました