(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアバッグ B23-31 10枚パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアバッグ B23-31 10枚パック

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
575円 512円
税込単価
633円 563円

【特長】・エアーキャップ製の封筒です・送付物の緩衝用としてお使いいただけます・...

詳細情報を確認する

型番

007523954-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

007523954-PACK

30個

575円

512

( 563円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーキャップ製の封筒です
・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
・(推奨封筒サイズ:角2)
・横230×高317+ベロ35mm
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・JANコード:4901755764147

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアバッグ B23-31 10枚パックの型番007523954-PACKのページです。
型番007523954-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアバッグ B23-31 10枚パック

エアバッグ B23-31 10枚パック

    エアバッグ B26-36 10枚パック

    エアバッグ B26-36 10枚パック

      エアバッグ B20-26 10枚パック

      エアバッグ B20-26 10枚パック

        エアバッグ B15-21 10枚パック

        エアバッグ B15-21 10枚パック

          シールドエアー ジフィーパデット (250枚入)

          シールドエアー ジフィーパデット (250枚入)

            エアバッグ B18-22 10枚パック

            エアバッグ B18-22 10枚パック

              ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

              ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                サンコー EPスペーサー1209T40

                サンコー EPスペーサー1209T40

                  クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                  クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                    封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

                    封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

                      気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

                      気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)

                        エアバッグ B11-12 10枚パック

                        エアバッグ B11-12 10枚パック

                          シールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050

                          シールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シールドエアー シモジマ 川上産業 三甲 シールドエアー 三友産業 川上産業 シモジマ シールドエアー
                            通常価格 575円 607円 432円 343円 15,114円 387円 3,901円 7,530円 5,294円 576円 6,634円 248円 3,928円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   4日目   8日目   8日目   2日目   1日目   6日目   8日目  

                            エアバッグ B23-31 10枚パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました