(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッション封筒 34-27 A4 未晒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッション封筒 34-27 A4 未晒【10個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
735円 690円
税込単価
809円 759円

【特長】・両面テープ付きで簡単に封かんできます・(縦・横サイズの規定によりメー...

詳細情報を確認する

型番

007523971-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

007523971-PACK

40パック

10個入り

735円

690

( 759円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープ付きで簡単に封かんできます
・(縦・横サイズの規定によりメール便にはご使用いただけません)
・幅340×縦270+マチ50mm
【商品仕様】
・材質:未晒80g/㎡+ポリエチレン
・JANコード:4901755764239

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション封筒 34-27 A4 未晒の型番007523971-PACKのページです。
型番007523971-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッション封筒 34-27 A4 未晒

クッション封筒 34-27 A4 未晒

    クッション封筒 34-27 A4 白

    クッション封筒 34-27 A4 白

      クッション封筒 23-27 B5 未晒

      クッション封筒 23-27 B5 未晒

        クッション封筒 19-17 CD 未晒

        クッション封筒 19-17 CD 未晒

          クッション封筒 19-27CD・DVD未晒

          クッション封筒 19-27CD・DVD未晒

            クッション封筒 23-27 B5 白

            クッション封筒 23-27 B5 白

              クッション封筒 19-17 CD 白

              クッション封筒 19-17 CD 白

                クッション封筒 19-27 CD・DVD白

                クッション封筒 19-27 CD・DVD白

                  角0マチヒモ付間伐材クラフト120g

                  角0マチヒモ付間伐材クラフト120g

                    メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 高春堂
                    通常価格 735円 736円 613円 498円 544円 613円 499円 544円 5,253円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目  

                    クッション封筒 34-27 A4 未晒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました