(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60【100個入り】

通常単価(税別)
1,177円
税込単価
1,295円

【特長】・最もポピュラーな半透明のレジ袋です・ マチ:75(×2)mm ハンガ...

詳細情報を確認する

型番

006646802-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006646802-PACK

10パック

100個入り

1,177( 1,295円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もポピュラーな半透明のレジ袋です
・ マチ:75(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.025×幅350/全体幅500×高600mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755410983

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60の型番006646802-PACKのページです。
型番006646802-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60

ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.30

    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.30

      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45

      ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45

        ニューハンド ナチュラルタイプ NO.35

        ニューハンド ナチュラルタイプ NO.35

          ニューハンド NO.60

          ニューハンド NO.60

            ニューハンド ナチュラルタイプ NO.12

            ニューハンド ナチュラルタイプ NO.12

              ニューハンド ナチュラルタイプ NO.20

              ニューハンド ナチュラルタイプ NO.20

                メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                通常価格 1,177円 523円 722円 670円 1,177円 280円 446円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                ニューハンド ナチュラルタイプ NO.60のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました