(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ポリ #04 70L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明ポリ #04 70L【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
499円 413円
税込単価
549円 454円

【特長】・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など...

詳細情報を確認する

型番

006606200-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006606200-PACK

30パック

10個入り

499円

413

( 454円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です
・厚0.04×幅800×高900mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755402742

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ポリ #04 70Lの型番006606200-PACKのページです。
型番006606200-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明ポリ #04 70L

透明ポリ #04 70L

    透明ポリ #05 90L

    透明ポリ #05 90L

      透明ポリ 米用 10kg

      透明ポリ 米用 10kg

        透明ポリ 米用 5kg

        透明ポリ 米用 5kg

          ボードンパック#20 No.4 穴無 プラアリ

          ボードンパック#20 No.4 穴無 プラアリ

            OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

            OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

              ボードンパック#20 15-50 穴無 プラアリ

              ボードンパック#20 15-50 穴無 プラアリ

                クリスタルパック S 5-8

                クリスタルパック S 5-8

                  スワン チャックポリ K-4 (B4用)

                  スワン チャックポリ K-4 (B4用)

                    特大ポリ袋 L

                    特大ポリ袋 L

                      ニューソフトパック No.714 紐付

                      ニューソフトパック No.714 紐付

                        EFハンド ナチュラル 3S

                        EFハンド ナチュラル 3S

                          透明ポリ 厚口 #04 45L

                          透明ポリ 厚口 #04 45L

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ HEIKO シモジマ シモジマ シモジマ 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 499円 575円 1,440円 864円 260円 178円 697円 136円 1,406円 590円 440円 114円 256円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   6日目   6日目  

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました