(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カレンダーポリチューブ 8-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カレンダーポリチューブ 8-70【100個入り】

通常単価(税別)
865円
税込単価
952円

【特長】・チューブ形状です・カレンダー、ポスターなどを丸めて通し、両脇を内側に...

詳細情報を確認する

型番

006686000-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006686000-PACK

60パック

100個入り

865( 952円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ形状です
・カレンダー、ポスターなどを丸めて通し、両脇を内側に折り込んでご使用ください
・厚0.03×幅80×高700mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755402537

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カレンダーポリチューブ 8-70の型番006686000-PACKのページです。
型番006686000-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カレンダーポリチューブ 8-70

カレンダーポリチューブ 8-70

    クリスタルパック M-1 サクラゾメ

    クリスタルパック M-1 サクラゾメ

      メーカー シモジマ シモジマ
      通常価格 865円 704円
      通常出荷日 6日目   6日目  

      カレンダーポリチューブ 8-70のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました