(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアパック T 16-22.5(A5用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアパック T 16-22.5(A5用)【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
347円 339円
税込単価
382円 373円

【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ ...

詳細情報を確認する

型番

006798323-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006798323-PACK

50パック

100個入り

347円

339

( 373円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます
・ A5判等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅160×高225+テープ部分40mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424838

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアパック T 16-22.5(A5用)の型番006798323-PACKのページです。
型番006798323-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアパック T 16-22.5(A5用)

ピュアパック T 16-22.5(A5用)

    ピュアパック T 22.5-31(A4用)

    ピュアパック T 22.5-31(A4用)

      ピュアパック T 19.5-27(B5用)

      ピュアパック T 19.5-27(B5用)

        ピュアパック T 24-33.2(角2サイズ)

        ピュアパック T 24-33.2(角2サイズ)

          ピュアパック T 4-8(A9用)

          ピュアパック T 4-8(A9用)

            ピュアパック T 8-12(A7用)

            ピュアパック T 8-12(A7用)

              ピュアパック S 16-22.5(A5用)

              ピュアパック S 16-22.5(A5用)

                ピュアパック T 27-38(B4用)

                ピュアパック T 27-38(B4用)

                  ピュアパック T 42.5-60(A2用)

                  ピュアパック T 42.5-60(A2用)

                    ピュアパック T 38-53(B3用)

                    ピュアパック T 38-53(B3用)

                      ピュアパック T 14-26

                      ピュアパック T 14-26

                        ピュアパック T 10-15

                        ピュアパック T 10-15

                          ピュアパック T 13-18

                          ピュアパック T 13-18

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 347円 564円 460円 715円 118円 192円 277円 800円 1,461円 1,003円 420円 223円 389円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            ピュアパック T 16-22.5(A5用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました