(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアパック T 10-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピュアパック T 10-15【100個入り】

通常単価(税別)
223円
税込単価
245円

【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ ...

詳細情報を確認する

型番

006798311-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006798311-PACK

100パック

100個入り

223( 245円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです
・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます
・ 写真L判等を入れるのに適しています
・厚0.03×幅100×高150+テープ部分40mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4547432424715

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアパック T 10-15の型番006798311-PACKのページです。
型番006798311-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピュアパック T 10-15

ピュアパック T 10-15

    ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)

    ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)

      ピュアパック T 22.5-31(A4用)

      ピュアパック T 22.5-31(A4用)

        ピュアパック T 13-18

        ピュアパック T 13-18

          ピュアパック T 4-15

          ピュアパック T 4-15

            ピュアパック T 13-15.5

            ピュアパック T 13-15.5

              ピュアパック T 27-38(B4用)

              ピュアパック T 27-38(B4用)

                ピュアパック T 19.5-27(B5用)

                ピュアパック T 19.5-27(B5用)

                  ピュアパック T 9-15

                  ピュアパック T 9-15

                    ピュアパック T 9.5-13.5(写真L判用)

                    ピュアパック T 9.5-13.5(写真L判用)

                      ピュアパック T 8-12(A7用)

                      ピュアパック T 8-12(A7用)

                        ピュアパック S 10-15

                        ピュアパック S 10-15

                          ピュアパック T 11.5-11

                          ピュアパック T 11.5-11

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 223円 227円 564円 389円 170円 283円 800円 460円 251円 244円 192円 186円 262円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            ピュアパック T 10-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました