(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルパック T ハガキ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリスタルパック T ハガキ用【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
346円 288円
税込単価
381円 317円

【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加...

詳細情報を確認する

型番

006758500-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006758500-PACK

200パック

100個入り

346円

288

( 317円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます
・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません
・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です
・厚0.03×幅105×高155+テープ部分40mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755442083

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルパック T ハガキ用の型番006758500-PACKのページです。
型番006758500-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルパック T ハガキ用

クリスタルパック T ハガキ用

    クリスタルパック T 11-16

    クリスタルパック T 11-16

      クリスタルパック T 10-15

      クリスタルパック T 10-15

        クリスタルパック T 16-22

        クリスタルパック T 16-22

          クリスタルパック 04T A5

          クリスタルパック 04T A5

            クリスタルパック T 15-25

            クリスタルパック T 15-25

              クリスタルパック T 9-15

              クリスタルパック T 9-15

                クリスタルパック T 14-20

                クリスタルパック T 14-20

                  クリスタルパック T DVD(縦型)

                  クリスタルパック T DVD(縦型)

                    クリスタルパック T 9.5-17

                    クリスタルパック T 9.5-17

                      クリスタルパック B T ハガキ用

                      クリスタルパック B T ハガキ用

                        クリスタルパック B T DVD(縦型タイプ)

                        クリスタルパック B T DVD(縦型タイプ)

                          クリスタルパック T 17.5-21

                          クリスタルパック T 17.5-21

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 346円 352円 339円 613円 857円 613円 321円 474円 506円 339円 352円 530円 645円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            クリスタルパック T ハガキ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました