(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルパック 04S A4

クリスタルパック 04S A4【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円

【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです...

詳細情報を確認する

型番

006768500-PACK 解除

この商品は40個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

006768500-PACK

40パック

100個入り

985( 1,084円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです
・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です
・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります
・厚0.04×幅225×高310mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755424201

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルパック 04S A4の型番006768500-PACKのページです。
型番006768500-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルパック 04S A4

クリスタルパック 04S A4

    クリスタルパック S A4

    クリスタルパック S A4

      クリスタルパック S B5

      クリスタルパック S B5

        クリスタルパック S 25-35

        クリスタルパック S 25-35

          クリスタルパック S 19-30

          クリスタルパック S 19-30

            クリスタルパック S B4

            クリスタルパック S B4

              クリスタルパック S 17-30

              クリスタルパック S 17-30

                クリスタルパック S 18-30

                クリスタルパック S 18-30

                  クリスタルパック S 16-28

                  クリスタルパック S 16-28

                    クリスタルパック 04T A4

                    クリスタルパック 04T A4

                      クリスタルパック S 18-23

                      クリスタルパック S 18-23

                        クリスタルパック S 22-35

                        クリスタルパック S 22-35

                          クリスタルパック S 16-25

                          クリスタルパック S 16-25

                            メーカー シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 985円 730円 588円 1,024円 684円 1,049円 620円 665円 588円 1,266円 549円 896円 576円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            クリスタルパック 04S A4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト