(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

整理ケース A4G-P207C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

整理ケース A4G-P207C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,694円
税込単価
41,463円

【特長】・スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチッ...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0016 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0016

1個

37,694( 41,463円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
【商品仕様】
・タイプ 卓上型
・外寸 527×340×495㎜
・浅引き出し 4×2列(上段)
・深引き出し 3×2列(下段)
・引き出し内寸 浅引き出し/223×312×35㎜(A4) 深引き出し/223×312×77㎜(A4)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整理ケース A4G-P207Cの型番3-139-0016のページです。
型番3-139-0016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

整理ケース A4G-P207C

整理ケース A4G-P207C

    整理ケース A4G-P212C/P209L

    整理ケース A4G-P212C/P209L

      SKUキャビネット

      SKUキャビネット

        ワイドキャビネット WGタイプ

        ワイドキャビネット WGタイプ

          整理ケース AL-M10/S20/C15

          整理ケース AL-M10/S20/C15

            マスターボックス B-900

            マスターボックス B-900

              ステンレス ミニキャビネット

              ステンレス ミニキャビネット

                900x400x1030mm/3列・18段 キャビネット(トレー型)

                900x400x1030mm/3列・18段 キャビネット(トレー型)

                  中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

                  中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

                    軽量キャビネット LVE型

                    軽量キャビネット LVE型

                      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

                      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

                        パソコンキャビネット SPC-2SGY2

                        パソコンキャビネット SPC-2SGY2

                          ステンレス キャビネット SUシリーズ

                          ステンレス キャビネット SUシリーズ

                            メーカー ケニス ケニス サカエ サカエ ケニス ケニス サカエ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 37,694円 67,319円 123,295円 466,893円 31,014円 7,127円 78,613円 128,668円 134,400円 56,819円 189,700円 190,652円 159,345円
                            通常出荷日 11日目   9日目   3日目   9日目   11日目   5日目   3日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   9日目   9日目   3日目  

                            整理ケース A4G-P207Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました