(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上クリーンブース Cシリーズ

卓上クリーンブース Cシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
113,000円 ~ 194,000円
税込価格
124,300円 ~ 213,400円

【特長】・手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです・上部クリーンボックス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 材質:
    透明塩ビ天板(5mm厚)/ファスナー付ビニールカーテン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
組立式パイプフレーム/クリーンボックスSS-MAC-15(1台)
250×255.5×130(クリーンボックス)/ 500×500×700(作業スペース)

1個

113,000( 124,300円 )

4日目

組立式パイプフレーム/クリーンボックスSS-MAC-15(2台)
250×255.5×130(クリーンボックス)/ 1000×500×700(作業スペース)

1個

194,000( 213,400円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです
・上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上クリーンブース Cシリーズ

卓上クリーンブース Cシリーズ

    卓上簡易クリーンブース

    卓上簡易クリーンブース

      クリーンハンガーラック

      クリーンハンガーラック

        簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

        簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ

          集塵式除電エアーガンブース

          集塵式除電エアーガンブース

            クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

            クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

              クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)

              クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)

                クリーンロッカー PS-900・パンチング棚

                クリーンロッカー PS-900・パンチング棚

                  クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

                  クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

                    メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン 三商 アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 113,000円 77,300円 12,258円 139,680円 112,088円 27,500円 117,319円 8,500円 19,000円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目   14日目   1日目   19日目   19日目   12日目   11日目  
                    商品タイプ クリーンブース - ロッカー・保管庫 クリーンブース クリーンルーム用集塵機 - 関連商品 ロッカー・保管庫 フィルターユニット
                    材質 透明塩ビ天板(5mm厚)/ファスナー付ビニールカーテン - - - - - - - -

                    卓上クリーンブース Cシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト