(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-CN-2

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-CN-2

通常単価(税別)
4,553円
税込単価
5,008円

【特長】・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

型番

3-380-928 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-380-928

1個

4,553( 5,008円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
・チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
・スポイト式で検水の採取も簡単です。
・ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
・チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
・水質の簡易測定器
【商品仕様】
・測定項目 遊離シアン
・測定範囲(㎎/L=ppm) 0.02以下~2 7段階
・反応時間 8分
・入数 40
・測定原理 4-ピリジンカルボン酸法
・JANコード:4589582930166

(i)ご注意

  • ●※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-CN-2の型番3-380-928のページです。
型番3-380-928に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-CN-2

簡易水質検査器(パックテスト) WAK-CN-2

    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Ni

    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Ni

      簡易水質検査器(パックテスト) WAK-pH

      簡易水質検査器(パックテスト) WAK-pH

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 4,553円 4,462円 5,219円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  

        簡易水質検査器(パックテスト) WAK-CN-2のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました