(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレパラート 染色体(男・女)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレパラート 染色体(男・女)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,125円
税込単価
13,338円

【特長】・型式:染色体(男・女)・対象:ヒト・人数:各2枚【用途】生物的実験な...

詳細情報を確認する

型番

3-157-0370 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-157-0370

1パック

4個入り

12,125( 13,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式:染色体(男・女)
・対象:ヒト
・人数:各2枚
【用途】
生物的実験など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレパラート 染色体(男・女)の型番3-157-0370のページです。
型番3-157-0370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレパラート 染色体(男・女)

プレパラート 染色体(男・女)

    ステン直尺 30cm

    ステン直尺 30cm

      コン虫標本箱

      コン虫標本箱

        植物培地(粉末)

        植物培地(粉末)

          マウス代謝ケージ

          マウス代謝ケージ

            果実硬度計

            果実硬度計

              人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ

              人工海水 MARINE ART BR 12310シリーズ

                分子構造模型 生化学セット

                分子構造模型 生化学セット

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス
                  通常価格 12,125円 1,160円 10,670円 12,800円 65,559円 60,140円 36,886円 6,800円
                  通常出荷日 4日目   9日目   4日目   4日目   10日目   4日目~   8日目   4日目  

                  プレパラート 染色体(男・女)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました