(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-10000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-10000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,230円
税込単価
62,953円

【特長】・酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の...

詳細情報を確認する

型番

3-313-0998 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-313-0998

1個

57,230( 62,953円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注において優れた耐性を発揮します。
・本体は丸ごとオートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
・溶剤に対して優れた耐薬性を発揮!
【商品仕様】
・容量 1000~10000μL
・最小目盛 10μL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-10000の型番3-313-0998のページです。
型番3-313-0998に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-10000

マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-10000

    マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-1000

    マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-1000

      マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-200

      マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-200

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 57,230円 41,710円 33,737円
        通常出荷日 7日目   7日目   6日目  

        マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-10000のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました