(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,287円
税込単価
28,916円

【特長】・操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロ...

詳細情報を確認する

型番

3-319-0763 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0763

1個

26,287( 28,916円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。
・独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。
・分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
【商品仕様】
・容量 20~200μL
・最小目盛 0.2μL
・カラーコード イエロー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050の型番3-319-0763のページです。
型番3-319-0763に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

    マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000

    マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000

      マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070

      マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640070

        マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

        マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

          マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

          マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

              マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

              マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

                メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                通常価格 26,287円 26,287円 26,287円 26,287円 41,613円 47,330円 47,330円
                通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目  

                マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト