(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,578円
税込単価
29,236円

【特長】・耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身...

詳細情報を確認する

型番

3-316-0637 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0637

1個

26,578( 29,236円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。
・フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
【商品仕様】
・容量 100~1000μL
・最小目盛 5μL
・カラーコード ブルー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120の型番3-316-0637のページです。
型番3-316-0637に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120

マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500060

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500060

      マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

      マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

        マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

        マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640050

          マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000

          マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640000

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 26,578円 29,100円 26,287円 26,287円 26,287円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

            マイクロピペット(フィンピペット デジタル) 4500120のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました