(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ピペット(Picus) 735101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ピペット(Picus) 735101

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,490円
税込単価
107,239円

【特長】・人間工学に基づいたデザインにより腱鞘炎を予防し、長時間のピペッティン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※充電用ユニバーサルACアダプタが付属します。

型番

3-319-0568 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0568

1個

97,490( 107,239円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたデザインにより腱鞘炎を予防し、長時間のピペッティングによる負担を軽減します。
・主要機能はマニュアルを参照することなく簡単に使うことができ、よく利用するプログラムを即座に呼び出せるホットキー付です。
・マニュアルピペッティングと分注速度を、親指の軽いタッチだけで正確に制御することが可能です。
・最小・軽量・高精度ピペット
【商品仕様】
・容量 100~5000μL
・最小目盛 5.00μL
・適合チップ 5000μL

(i)ご注意

  • ●※充電用ユニバーサルACアダプタが付属します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ピペット(Picus) 735101の型番3-319-0568のページです。
型番3-319-0568に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ピペット(Picus) 735101

電動ピペット(Picus) 735101

    mLINE 手動ピペット

    mLINE 手動ピペット

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 97,490円 37,577円
      通常出荷日 18日目   1日目  

      電動ピペット(Picus) 735101のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました