(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マクロピペット 10mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マクロピペット 10mL

通常単価(税別)
27,585円
税込単価
30,344円

【特長】・容量設定はプッシュボタンを回して、アジャスターを希望の目盛にセットす...

詳細情報を確認する

型番

3-772-0323 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-772-0323

1個

27,585( 30,344円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量設定はプッシュボタンを回して、アジャスターを希望の目盛にセットするだけと簡単で、スピーディーに高精度な分注やメスアップがおこなえます。
・細身で軽量化されたグリップ部はフィット感抜群で、ソフトな操作感でピペッティングできます。
・液部のチップにはポリプロピレン、ピストンにはPTFEを使用しており、有機溶媒の分注にも耐性があります。
・プッシュボタンを回して簡単に容量設定
【商品仕様】
・容量 2~10mL
・最小目盛 0.5mbr>・精度 ±1%
・付属 チップ×1 グリス ピン押し(治具)
・JANコード:4589988610358

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マクロピペット 10mLの型番3-772-0323のページです。
型番3-772-0323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マクロピペット 10mL

マクロピペット 10mL

    マクロピペット 5mL

    マクロピペット 5mL

      マクロピペット 2mL

      マクロピペット 2mL

        マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

        マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

          マイクロピペット(ニチリョー Le) NLE-20

          マイクロピペット(ニチリョー Le) NLE-20

            マイクロピペット(ITピペット) IT-20N

            マイクロピペット(ITピペット) IT-20N

              マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

              マイクロピペット(フィンピペット F2) 4642100

                アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                  通常価格 27,585円 27,585円 27,585円 17,974円 17,460円 11,982円 41,613円 2,278円
                  通常出荷日 19日目   6日目   6日目   7日目   7日目   4日目   6日目   1日目  

                  マクロピペット 10mLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました