(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分光光度計(可視分光光度計) PD-303S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分光光度計(可視分光光度計) PD-303S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
229,412円
税込単価
252,353円

サンプル量1.0mLから測定可能【商品仕様】・測定波長 340~1000nm ...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0263 解除

Loading...

製品仕様

型番測定波長波長精度光学システム迷光バンド幅測定範囲光源電源大きさ付属
3-314-0263340~1000nm±2nm(365、585及び879nmにて)シングルビーム 回折格子0.5%T以下8nm(全波長で)吸光度:-0.200~3.000Abs 透過率:0.0~200.0%T 濃度:0.000~2000Cレンズ付タングステン電球100~240VAC 50/60Hz270×285×155mm 4.8kg(本体)角セル×2 丸試験管×10 電源コード ビニールカバー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0263

1個

229,412( 252,353円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンプル量1.0mLから測定可能
【商品仕様】
・測定波長 340~1000nm
・波長精度 ±2nm(365、585及び879nmにて)
・光学システム シングルビーム 回折格子
・迷光 0.5%T以下
・バンド幅 8nm(全波長で)
・測定範囲 吸光度:-0.200~3.000Abs 透過率:0.0~200.0%T 濃度:0.000~2000C
・光源 レンズ付タングステン電球
・電源 100~240VAC 50/60Hz
・大きさ 270×285×155㎜ 4.8㎏(本体)
・付属 角セル×2 丸試験管×10 電源コード ビニールカバー 取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分光光度計(可視分光光度計) PD-303Sの型番3-314-0263のページです。
型番3-314-0263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分光光度計(可視分光光度計) PD-303S

分光光度計(可視分光光度計) PD-303S

    電磁式・渦電流式両用膜厚計

    電磁式・渦電流式両用膜厚計

      東京硝子 光電比色計

      東京硝子 光電比色計

        デジタル振動計 VBシリーズ

        デジタル振動計 VBシリーズ

          分光光度計 SP-300

          分光光度計 SP-300

            メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
            通常価格 229,412円 100,693円 27,155円 55,944円 196,586円
            通常出荷日 14日目   7日目   11日目   1日目   1日目  

            分光光度計(可視分光光度計) PD-303Sのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました